Schroefkoppelingen voor hoge druk
Schroefkoppelingen voor hoge druk
PrintPrint

Schroefkoppelingen voor hoge druk

Schroefkoppelingen uit de serie HA hebben een bijzonder robuuste constructie. Daardoor zijn ze voorbestemd voor gebruik in bouwmachines onder extreme omstandigheden. De koppelingen worden door het eenvoudig in elkaar schroeven van mof en stekker tot de aanslag gekoppeld. Op grond van het constructieve ontwerp worden de beide ventielen in deze stand “op blok” geopend. Daardoor is de koppeling ongevoelig tegen hydraulische stoten. Het verbindingstuk kan onder druk worden gekoppeld: tot 50 bar zonder gereedschap en tot 250 bar met gereedschap.
Serie HA10 HA16
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website