Schroefkoppelingen
Schroefkoppelingen
PrintPrint

Schroefkoppelingen

De schroefkoppelingen uit de serie HS worden door het eenvoudig in elkaar schroeven van mof en stekker tot de aanslag gekoppeld. Op grond van het constructieve ontwerp worden de beide ventielen in deze stand “op blok” geopend. Daardoor en vanwege de robuuste constructie zijn ze bijzonder geschikt voor moeilijke gebruiksomstandigheden in bouwmachines. Schroefkoppelingen uit de serie HS zijn tot 50 bar aan beide zijden onder druk koppelbaar. De zelfborgende verbindingsdraad voorkomt dat de schroefverbinding door trillingen losraakt. De schroefhuls van de stekker moet bij correcte vergendeling de zwarte remring van de mof bedekken. Het evenwichtige productassortiment biedt een breed spectrum van koppelingen voor de hydrauliek van bouwmachines, voertuigen of landbouwmachines. Door de modulaire constructie is een grote keuze van aansluitingen beschikbaar, die voldoen aan de internationale normen.
Serie HS04 HS08 HS10 HS12 HS20 HS25
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website