Steekkoppelingen
Steekkoppelingen
PrintPrint

Steekkoppelingen

De dubbel werkende schuifhuls wordt in de vergrendelingsstand vastgezet met een voorgespannen veer. Hij kan in beide richtingen axiaal worden verschoven voor het koppelen en ontkoppelen. De beide helften van de steekkoppeling worden door vastklikbollen met elkaar vergrendeld. De schuifhuls kan met circlips in een schotwand worden ingebouwd. Zo krijgt de mof de functie van een breekkoppeling. Wanneer een stekker van een aldus gemonteerde mof wordt afgebroken, wordt het systeem automatisch ontkoppeld en de ventielen sluiten, zodat een beschadiging van de slangleiding en een eventueel olieverlies worden voorkomen. Door de modulaire constructie is een grote keuze van aansluitingen beschikbaar, die voldoen aan de internationale normen.
Seriemax Betriebsdruck HP04 HP08 HP10 HP12 HP20
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website