Vlakdichte koppelingen
Vlakdichte koppelingen
PrintPrint

Vlakdichte koppelingen

De schuifhuls wordt in de vergrendelingsstand vastgezet met een voorgespannen veer. Voor het koppelen of ontkoppelen wordt deze axiaal verschoven. De veilige, mechanische vergrendeling van de beide koppelingsdelen wordt gegarandeerd door precisiekogels. Met buitengroeven in de schuifhuls voor het inbouwen van een schotwand in de koppelingsmof. Daardoor is bediening met één hand mogelijk. De constructie van de platte ventielen zorgt ervoor dat bij het koppelen en ontkoppeling slechts een minimaal drukverlies en/of luchtinsluiting optreedt. Door de vaststaande ventieleinden van de mof is een hoge terugstroomzekerheid gegeven. Bovendien zijn de ventielen zo geconstrueerd, dat ze eenvoudig te reinigen zijn en het indringen van vuil wordt voorkomen. Een kleine terugsprong van het mofventiel vereenvoudigt de centrering van de stekker bij het inkoppelen. Door de modulaire constructie is een grote keuze van aansluitingen beschikbaar, die voldoen aan de internationale normen.
Serie HF08 FF12 FF16
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website