Flexibel lantaarnstuk met olie-luchtkoeler
Compact HYDAC-ontwerp en goedkope oplossing
- Lantaarnstuk overeenkomstig VDMA 24561 bouwvorm C
- Probleemloze vervanging van bouwvormen A, B en C met een andere mogelijke bouwvorm overeenkomstig VDMA 24561
- Leverbaar voor vrijwel alle hydraulische pompen
- Beide flenszijden afgewerkt
- Lantaarnstuk met demping en koelelement (lucht-oliekoeler)
- Ventilatorwiel (gemonteerd op de motoras) bij levering inbegrepen
- Voor 2-, 4-, 6-polige motoren volgens IEC-norm (1000–3000 omw/min)
- Ontwerp B5, B35, V1, V15
- Minerale olie overeenkomstig DIN 51524, andere media op aanvraag
- Met optionele lantaarnstukvoet
- Horizontale en verticale installatie mogelijk
Koelelement:
- Toe- en aanvoer met G3/4", pakking
- Bedrijfsdruk tot max. 16 bar
- Max. toegestane olietemperatuur +100 °C
- Het temperatuurverschil tussen olie-inlaat en omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C
Leveringsprogramma:
- Serie 2001 voor motormaat 80 (0,55–0,75 kW bij 1500 omw./min.)
- Serie 200 voor motormaat 90S – 90L (1,1–1,5 kW bij 1500 omw./min.)
- Serie 250 voor motormaat 100L – 112M (2,2 – 4 kW bij 1500 omw./min.)
- Serie 300 voor motormaat 132S – 132M (5,5 – 7,5 kW bij 1500 omw./min.)
- Serie 350 voor motormaat 160M – 160L (11 – 15 kW bij 1500 omw./min.)
- Serie 3501 voor motormaat 180M – 180L (18,5 – 22 kW bij 1500 omw./min.)
SKU
Lees meer ...
GP_1000422033
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Flexibel lantaarnstuk met olie-luchtkoeler
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Materiaalnr. 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Materiaalnr. 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Materiaalnr. 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Materiaalnr. 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
Materiaalnr. 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Materiaalnr. 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
Materiaalnr. 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
Materiaalnr. 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
Materiaalnr. 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
Materiaalnr. 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
Materiaalnr. 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Materiaalnr. 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Materiaalnr. 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Materiaalnr. 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Materiaalnr. 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Materiaalnr. 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Materiaalnr. 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Materiaalnr. 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
Materiaalnr. 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
Materiaalnr. 3028249
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Productbrochure
NL
(0.37 MB)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Productbrochure
EN
(0.37 MB)