Elektrohydraulisch stuurmechanisme

Elektrohydraulisch stuurmechanisme

Moderne voertuigen moet kunnen omgaan met steeds grotere lasten. Bovendien worden steeds meer eisen gesteld aan de flexibiliteit en wendbaarheid van meerassige voertuigen. Daarbij komt actieve electrohydraulische bijsturing van pas. Hulpassen worden via de hoofdbesturing gestuurd in overeenstemming met de voertuigspecifieke stuurstrategie.

Er zijn geen mechanische verbindingen tussen de stuurassen nodig. De geïntegreerde veiligheidsfunctie bewaakt alle bedrijfsomstandigheden van de besturing, zodat systeemfouten kunnen worden herkend en de juiste veiligheidsreacties worden geactiveerd. De herkende fouten kunnen via een diagnosepoort worden uitgelezen voor onderhoudsdoeleinden.

Voordelen

  • Geschikte parametrisering voor het specifieke voertuig
  • Minder slijtage
  • Hoge rijstabiliteit dankzij optimale dwarskrachten
  • Maximale wendbaarheid dankzij co- of contraroterende besturing
  • Minimale zwenking van de achterkant
  • Aanpassing aan het gebruiksprofiel van het voertuig
Lees meer Toon minder
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.