Asvering
Nu voertuigen steeds complexer worden en de eisen voor capaciteit toenemen, zijn intelligente systemen nodig die het werk vergemakkelijken en zorgen voor rijveiligheid en -stabiliteit. De ophanging van de voertuigas speelt daarbij een belangrijke rol. Door een hydropneumatisch ophangingselement in de voertuigas op te nemen, wordt de kantelneiging van het voertuig in bochten verlaagd, hetgeen bijdraagt aan de rijstabiliteit.
Asophangingen dienen te worden afgestemd op de specifieke machine. De beste keuze – vooras-, achteras- of volledige ophanging – hangt af van het type voertuig. Bij de keuze wordt rekening gehouden met criteria zoals de vereiste rijstabiliteit en -veiligheid, het gewenste rijcomfort en de spreiding van de lading van het voertuig. Het ontwerp van een asveringsysteem voor bijvoorbeeld een trekker kan aanzienlijk verschillen van dat voor een lichtgewicht bedrijfsvoertuig of een veldspuit.
De hydropneumatische asvering van HYDAC heeft grote voordelen voor uw voertuig:
- Dankzij de gerichte toepassing van de juiste kleppentechniek kunnen de werkassen X, Y en Z positief worden beïnvloed
- Dit geeft u het vereiste comfort bij stampbewegingen van uw machine, de actieve rolstabilisatie en de verticale ophanging
- De niveauregeling maakt een constante in- en uitschuifbeweging mogelijk, waardoor u ongeacht de belading comfortabel kunt blijven rijden
Voor uw voertuig betekent dat één ding:
- Verhoogde rijveiligheid en richtingsstabiliteit
- Verbeterde stuureigenschappen
- Sneller transport en werk
- Hoger rijcomfort
- Betere fitheid van de bestuurder
- Neem contact met ons op voor meer informatie!
Neem contact met ons op voor meer informatie! Bij ons krijgt u het perfecte totaalpakket.
- De kernelementen van ons veersysteem bestaan uit hydraulische en elektronische componenten en de bijbehorende software.
- Wij hebben alle belangrijke componenten in huis en kunnen ervoor zorgen dat deze perfect op elkaar worden afgestemd.
- Wij begrijpen voertuigen en hun toepassingen
- Wij voeren uitgebreide analyses uit (simulatie, test op testbank en in het veld) en zorgen voor de parametrisering en de eerste inbedrijfstelling
- Van concept tot serieproductie – u kunt op ons rekenen