Cabinevering
Verhoging van productiviteit en efficiëntie zijn twee van de belangrijkste doelstellingen bij het verbeteren van voertuigontwerpen. Daarnaast wordt het wegens de steeds strengere eisen aan de arbeidomstandigheden al maar belangrijker om de belasting van de bestuurder te verlagen; dat betekent onder meer dat de overlast door trillingen in de cabine van het voertuig moet worden verminderd.
Bij hydropneumatische cabinevering wordt de cabine via een hydropneumatisch veerelement met het voertuigchassis verbonden. De cabine wordt zo van het chassis losgekoppeld en een groot deel van de trillingen van het chassis wordt niet langer op de cabine overgedragen.
De geïntegreerde veerpoot van HYDAC past de dempingskracht aan de rijsituatie aan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de speciaal voor deze toepassing ontwikkelde proportionele klep. Het intelligente closed-loop regelalgoritme meet de parameters van de specifieke rijsituatie en bepaalt op basis daarvan de best mogelijke dempingsstrategie. Dit garandeert een optimale balans tussen comfort en stabiliteit.
Voordelen
- Sterk gereduceerde acceleratie in verticale richting
- Verminderde rol- en stampbewegingen
- Minder relatieve bewegingen ten opzichte van instrumenten en bedieningsorganen
- Meer comfort
- Gemakkelijkere naleving van de richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats en de richtlijn inzake geluid en trillingen