Klantspecifieke centrale hydrauliek
Klantspecifieke centrale hydrauliek
PrintPrint

Klantspecifieke centrale hydrauliek

Centrale hydrauliek voor iedere applicatie In de centrale hydrauliek worden diverse hydraulische functies voor de applicatie van de klant in één behuizing samengevat. De samenvatting van complexe functies in één behuizing, optimaal afgestemd op de beschikbare constructieruimte, met de mogelijkheid om optioneel extra functies aan te sluiten, is het grote voordeel zonder oplossing. Klantspecifieke blokken met centrale hydrauliek worden meestal van gegoten metaal met kernen gemaakt en door ons compleet uitgerust en getest geleverd. De centrale hydrauliek vervangt meerdere ventielbehuizingen met vele koppelingen, leidingen en slangen. Hier worden storingsbronnen verminderd en lekkages vermeden. Bovendien kunnen de montagetijd en -kosten duidelijk worden gereduceerd. Door geoptimaliseerde kanaalgeleiding en daardoor lage drukvallen kan de energie-efficiëntie van het totale systeem worden verbeterd. Over het geheel genomen vormt de centrale hydrauliek de meest rendabele oplossing voor de betreffende applicatie. Voordelen:
  • Optimale constructieruimte
  • Optimale vorm
  • Optimale energie-efficiëntie
  • Reductie van lekkagepunten
  • Geoptimaliseerde kosten
  • Alles uit één hand
Het concept van de centrale hydrauliek kan in alle branches worden toegepast.

 

 

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website