Zoekresultaten voor: ‘Mobiele systemen’
11
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Luchtkoeling is een handige methode om warmte van industriële en mobiele systemen af te voeren.<br />Het af te koelen medium, meestal olie of een water-glycolmengsel, stroomt door een warmtewisselaar. Een ventilator trekt omgevingslucht aan en voert deze door het koelelement. Het verschil in temperatuur veroorzaakt een warmte-uitwisseling waarbij de koelere lucht de warmte van het medium absorbeert en weer vrijgeeft aan de omgeving.<br />Hierdoor kan het medium worden afgekoeld tot een paar graden boven de omgevingstemperatuur.<br />Bij HYDAC vindt u het juiste luchtkoelingsapparaat voor uw behoeften, van standaard tot grote koelapparaten voor gebruik in de energiesector of zelfs koelapparaten op maat voor mobiele machines.
Module
De FCU 1000 is een draagbaar service-instrument voor het tijdelijk meten van deeltjescontaminatie, waterverzadiging en vloeistoftemperaturen in hydraulische systemen. De geïntegreerde pomp en meegeleverde slangen maken de FCU 1000 serie geschikt voor: <ul><li>besturingscircuits</li><li>drukcircuits en</li><li>drukloze containers</li></ul>Alle meetgegevens (ISO, SAE/NAS en %-verzadiging en temperatuur in °C of °F) worden opgeslagen in bestanden (meetwaardenbestanden) en mappen (meetpunten) in het interne geheugen. De gegevens in het geheugen worden voorzien van een tijdstempel. Vervolgens kunnen de gegevens gemakkelijk worden geëvalueerd op de pc in MS Excel of in HYDAC’s eigen FluidMonitoring software (FluMoS). Voor toepassing in hydraulische systemen, voor service van mobiele hydraulische systemen en voor onderhoud. <ul><li>Geschikt voor hydraulische oliën tot 350 mm<sup>2</sup>/s (hydraulische oliën tot ISO VG 68)</li><li>Voor kortstondig bedrijf (S4, volgens DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>FCU 1315 tevens geschikt voor dieseltoepassingen</li></ul>
<div>De MFU 15 MobileFiltration Unit wordt gebruikt als draagbare service-eenheid voor het vullen van hydraulische systemen, het spoelen van kleine hydraulische systemen en het reinigen van bypass-stromen. De filterelementen kunnen deeltjescontaminatie en vrij water verwijderen. De MFU 15 kan tevens worden voorzien van een CS 1000 ContaminationSensor. Hierdoor kan tegelijkertijd de verontreiniging van de olie door vaste deeltjes worden bewaakt. De resultaten worden weergegeven volgens de zuiverheidsklassen conform ISO, SAE of NAS.</div><div><ul><li> Verlenging van de levensduur van onderdelen en systeemfilters</li><li> Verlengde levensduur van olie</li><li> Verhoogde machinebeschikbaarheid</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Compact ontwerp</li><li> Geïntegreerde droogloopbeveiliging</li></ul></div>
Module
<div>De MetallicContamination Sensor MCS 1000 wordt gebruikt voor de detectie van contaminatie van smeervloeistoffen met metalen deeltjes. De deeltjes worden bepaald volgens de inductieve meetprocedure, waarbij een spoelsysteem de kern van de sensor vormt. Gedetecteerd worden metalen (ferromagnetische en niet-ferromagnetische) deeltjes met een grootte van >200 µm. De MCS 1000 wordt gebruikt voor continue statusbewaking van het systeem en geeft waarschuwingen voor imminente schade. Dit maakt de sensor tot een betrouwbaar instrument voor toestandgebaseerd onderhoud. Toepassing in aandrijvingen van windenergiecentrales, voor de bewaking van grote tandwielkasten (op schepen en in stationaire en mobiele hydraulische systemen) en op testbanken.</div><div><ul><li> Meting van metalen deeltjes (ferromagnetisch en niet-ferromagnetisch):<br /> - Ferromagnetische (Fe) deeltjes: > 200 μm<br /> - Niet-ferromagnetische (nFe) deeltjes : > 400 μm</li><li> Debiet: 10 tot 200 l/min</li><li> Bedrijfsdruk: max. 20 bar</li><li> Vroegtijdige detectie van tandwielschade</li><li> Vermijding van kostbare systeemstoringen</li><li> De perfecte aanvulling op visuele sensoren</li><li> Eenvoudige integratie van de sensor in het systeem dankzij een verscheidenheid aan adapters</li></ul></div>
20
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
We werken met u samen om de volgende generatie mobiele machines te ontwikkelen. Onze experts hebben het tot hun missie gemaakt om op een kosteneffectieve manier complexiteit te verminderen en uiteenlopende differentiatiemogelijkheden te creëren. Mobi ...
Bedrijven staan steeds meer onder druk om te ontwikkelen. Om concurrerend te blijven, moet u niet alleen innovatief zijn. Een snelle marktintroductietijd is een topprioriteit. HYDAC ondersteunt u hierbij als ontwikkelingspartner voor e-mobiliteit e ...
Behoefte-afhankelijk thermisch beheer kan het rendement en de levensduur van uw mobiele machine aanzienlijk verhogen. Als expert in koeling en thermisch beheer kan HYDAC uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer aanbieden - voor zowel diesel- en ...
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
De toepassingsgebieden voor gemeentelijke machines zijn zeer uiteenlopend. Net zo uiteenlopend als onze systeemoplossingen. We optimaliseren uw gemeentelijke machines voor meer rendement, productiviteit en preciezere werkzaamheden, afgestemd op uw lo ...
Uiterst nauwkeurig en krachtig – hef- en materiaalverwerkingsmachines moeten veel meer zijn dan alleen krachtig en responsief. De machinearchitectuur wordt bepaald door richtlijnen en wetten. Met HYDAC hoeft u geen concessies te doen op het gebied va ...
Verbeter uw productiviteit met onze ventielen met lastdetectie Flexibiliteit & modulariteit Op maat gemaakte oplossingen reduceren de ontwikkelingstijden Hoe veelzijdig mobiele werkmachines ook zijn – de verschillende types machines en configura ...
9
Resultaten
in categorie
Downloads
Systems and components for construction machines
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Bouwmachines
Engels
(26.26 MB)
Components and Systems for Agricultural Machinery
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Landbouwmachines
Engels
(10.06 MB)
HY-STEER Electro-hydraulic Steering Systems
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Bouwmachines
Landbouwmachines
Heffen & materiaalbehandeling
Gemeentelijke machines
Engels
(13.03 MB)
Use HYDAC Expertise to avoid Air in Hydraulic Systems
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Bouwmachines
Engels
(1.45 MB)
STENO Oil mist separator
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Bouwmachines
Engels
(6.11 MB)
Hoist Stabilization Unit HSE-10...
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Bouwmachines
Landbouwmachines
Heffen & materiaalbehandeling
Gemeentelijke machines
Engels
(771 KB)
Priority Valve for Mobile Hydraulics MPV…
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Geen details
Engels
(372 KB)
Hoist Stabilisation Unit HSE2-16...
Mobiele hydrauliek
Mobiele systemen
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.8 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center