Stuurkleppen monoblok
Stuurkleppen monoblok
PrintPrint

Stuurkleppen monoblok

Open Center Monoblock-wegkleppen met 1 tot 4 en 6 secties met standaardaansluitingen in 1/2“ en 1“. Geschikt voor toepassingen met nominale stroomsnelheden tot 160 l/min en systeemdrukken tot 300 bar. Ook kunnen geoptimaliseerde stuurschuiven voor verschillende toepassingen worden geleverd. De stuurschuiven kunnen handmatig met een hendel, bowdenkabel, hydraulisch, pneumatisch, elektropneumatisch en optioneel elektrohydraulisch worden bediend.

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website