HDA 4100
HDA 4100
PrintPrint

HDA 4100

Leverbare uitvoeringen:   Standaard; ATEX; CSA; scheepsbouw en offshore
De drukopnemerserie HDA 4100 beschikt over een keramische-drukmeetcel met DMS met dikke film die speciaal ontwikkeld is voor de meting van de absolute druk in het lagedrukbereik.   De uitgangssignalen 4 .. 20 mA of 0 .. 10V maken de aansluiting mogelijk op alle meet- en regelapparaten van HYDAC ELECTRONIC GMBH en alle op de markt gangbare besturings- en regeleenheden. De belangrijkste toepassingsgebieden liggen in het lagedrukbereik van de hydrauliek en pneumatiek, vooral in applicaties in koel- en klimaattechniek, levensmiddelen- en farmaceutische industrie.  
  • Nauwkeurigheid ± 0,5 % FS typ.
  • Meetbereiken: tot 2,5 bar absoluut
  • Geringe temperatuurfouten
  • Zeer goede EMC-eigenschappen
  • Kleine, compacte constructie
  • Overtuigende prijs-kwaliteitsverhouding
  • Ook leverbaar met ATEX-, CSA- of scheepstoelating
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website