HDA 4300
HDA 4300
PrintPrint

HDA 4300

Leverbare uitvoeringen:   Standaard; ATEX; CSA; scheepsbouw en offshore; met aan de voorkant afsluitend membraan
De drukopnemerserie HDA 4300 beschikt over een keramische-drukmeetcel met DMS met dikke film die speciaal ontwikkeld is voor de meting van de relatieve druk in het lagedrukbereik.   De uitgangssignalen 4 .. 20 mA of 0 .. 10V maken de aansluiting mogelijk op alle meet- en regelapparaten van HYDAC ELECTRONIC GMBH en alle op de markt gangbare besturings- en regeleenheden.   De variant met aan de voorzijde afsluitend membraan is speciaal ontwikkeld voor applicaties, waarin het gebruikte medium de standaard drukaansluiting kan verstoppen, vastplakken of bevriezen.   De belangrijkste toepassingsgebieden liggen in het lagedrukbereik van de hydrauliek en pneumatiek, vooral in applicaties in koel- en klimaattechniek, levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Meer toepassingsgebieden zijn processen met wisselende media, waarin restanten tot vermenging of verontreiniging van de media kunnen leiden.  
  • Nauwkeurigheid ± 0,5 % FS typ.
  • Meetbereiken: tussen 0 .. 1 bar en 0 .. 40 bar (ook onderdruk)
  • Geringe temperatuurfouten
  • Zeer goede EMC-eigenschappen
  • Kleine, compacte constructie
  • Overtuigende prijs-kwaliteitsverhouding
  • Optioneel met aan de voorkant afsluitend membraan
  • Ook leverbaar met ATEX-, CSA- of scheepstoelating
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website