HDA 4700
HDA 4700
PrintPrint

HDA 4700

Leverbare uitvoeringen:   Standaard; CANopen; Standaard; ATEX; CSA; IECEx; scheepsbouw en offshore; Met HSI-sensorherkenning; Met aan de voorkant afsluitend membraan; Voor toepassingen met hogere functionele veiligheid  
De drukopnemerserie HDA 4700 beschikt over een zeer precieze en robuuste sensorcel met DMS met dunne film op een RVS membraan. De uitgangssignalen 4 .. 20 mA of 0 .. 10V maken de aansluiting mogelijk op alle meet- en regelapparaten van HYDAC ELECTRONIC GMBH en alle op de markt gangbare evaluatiesystemen (bijvoorbeeld: PLC-besturingen).   De uitvoering met HSI-sensorherkenning is speciaal voor gebruik in combinatie met de HYDAC-meetapparatuur HMG 500, HMG 510, HMG 3000 en CMU 1000 ontwikkeld. Voor de gegevensoverdracht beschikt de HDA 4748-H over een HSI-interface (HYDAC Sensor Interface). Hiermee wordt de HSI-sensor door de genoemde HYDAC-meetapparatuur volledig automatisch herkend en alle benodigde apparaatinstellingen automatisch ingesteld.   De variant met aan de voorzijde afsluitend membraan is speciaal ontwikkeld voor applicaties, waarin het gebruikte medium de standaard drukaansluiting kan verstoppen, vastplakken of bevriezen.   De uitvoering voor toepassingen met een hogere functionele veiligheid is speciaal ontwikkeld voor gebruik in veiligheidscircuits/ veiligheidsfuncties in het kader van de functionele veiligheid van machines en installaties tot PL d – cat. 3 (volgens ISO 13849). Bovendien is het gebruik in een SIL 2-systeem (volgens EN 61508) mogelijk. Deze drukopnemer heeft een tweekanaals ontwerp. Ieder kanaal bestaat uit een sensorelement en een evaluatie-elektronica. Op grond daarvan genereert de drukopnemer twee aparte, van elkaar onafhankelijke, aan de druk proportionele uitgangssignalen.   De belangrijkste toepassingsgebieden liggen in het mobiele en industriële bereik van de hydrauliek en de pneumatiek, vooral in applicaties met kleine installatieruimte, en als sensorelement in mobiele veiligheidsrelevante systemen zoals lastmomentindicatie of lastmomentbegrenzing in laadkranen of heftafels. Meer toepassingsgebieden zijn processen met wisselende media, waarin restanten tot vermenging of verontreiniging van de media kunnen leiden.  
  • Nauwkeurigheid ± 0,25 % FS typ.
  • Meetbereiken: tussen 0 .. 6 bar en 0 .. 600/ 1000 bar, afhankelijk van de uitvoering
  • Uitgangssignalen 4 .. 20 mA, 0 .. 10 V, CANopen
  • Zeer robuuste sensorcel
  • Geringe temperatuurfouten
  • Zeer goede EMC-eigenschappen
  • Kleine, compacte constructie
  • Overtuigende prijs-kwaliteitsverhouding
  • Optioneel met aan de voorkant afsluitend membraan
  • Ook leverbaar met ATEX-, CSA-, IECEx- of scheepstoelating  
Further product illustrations
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website