HDA 7400
HDA 7400
PrintPrint

HDA 7400

Klantspecifiek OEM-product voor grote series
(Voor bestelaantallen vanaf 100 stuks)
De drukopnemerserie HDA 7400 combineert uitstekende specificaties met een zeer kleine, compacte bouwvorm. De HDA 7400 is speciaal ontwikkeld voor seriegebruik, bijvoorbeeld in mobiele toepassingen.   Een RVS sensorcel met DMS met dunne film is de basis voor een robuuste, duurzame drukopnemer. Verschillende drukniveaus tussen 0 .. 40 bar en 0 .. 600 bar maken de aanpassing mogelijk aan de betreffende applicatie.
Voor aansluiting op moderne besturingen (bijvoorbeeld met PLC) zijn zowel diverse op de markt gangbare analoge uitgangssignalen als een versie met CANopen-interface beschikbaar.     Voor een precieze specificatie kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van HYDAC.  
  • Nauwkeurigheid ± 0,5 % FS typ.
  • Zeer robuuste sensorcel
  • Extreem kleine, compacte constructie
  • Zeer geringe temperatuurfouten
  • Uitstekende EMC-eigenschappen
  • Zeer goede lange termijn eigenschappen
  • Ook met CANopen-interface beschikbaar

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website