HDA 8400
- Roestvrijstalen meetsensor met dunne-film rekstrookje
- Nauwkeurigheid ± 0.5 % FS type; ± 1.0 % FS max
- Analoog
- Uitvoeringen op maat, verschillende elektrische en mechanische verbindingen en een groot aantal output signalen.
- Opties:
- Waterstof
SKU
Lees meer ...
GP_1000213559
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
HDA 8400
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Productbrochure
NL
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Productbrochure
EN
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Productbrochure
NL
(1.93 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Productbrochure
EN
(1.93 MB)