HDA 8700
- Roestvrijstalen meetsensor met dunne-film rekstrookje:
- Nauwkeurigheid ± 0,25 % FS type; ± 0,5 % FS max.
- Analoog
- Uitvoeringen op maat, verschillende elektrische en mechanische aansluitingen en een groot aantal output signalen.
- Opties:
- Verhoogde functionele veiligheid
SKU
Lees meer ...
GP_1000213561
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
HDA 8700
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 8700 Pressure Transmitter for series applications
Productbrochure
NL
(2.26 MB)
HDA 8700 Pressure Transmitter for series applications
Productbrochure
EN
(2.26 MB)
HDA 8700 Pressure Transmitter for series applications Pld SIL 2
Productbrochure
NL
(0 MB)
HDA 8700 Pressure Transmitter for series applications Pld SIL 2
Productbrochure
EN
(0 MB)