Drukschakelaars

Drukschakelaars

Elektronische drukschakelaars bieden tal van voordelen in vergelijking tot mechanische drukschakelaars en contactmanometers. Zij kenmerken zich door hogere nauwkeurigheid, hoge slijtvastheid, langdurige stabiliteit, gemakkelijker bediening en een hoog aantal schakelcycli.

Serie

Geen weergave van gemeten waarde

 

  •  EDS 4000, voor mobiele en stationaire hydraulische systemen, ingesteld voor de aflevering of programmeerbaar,
    Afhankelijk van de uitvoering met ATEX-, CSA-, IECEx-goedkeuring voor explosieve omgevingen
  •  EDS 810, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren, ingesteld voor de aflevering,
    Met ECE-typegoedkeuring voor wegvoertuigen, optioneel met IO-Link interface
  •  EDS 820 met IO-Link interface
  •  EDS 710, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren met nauw bemeten inbouwruimtes, uiterst klein, compact ontwerp, ingesteld voor de aflevering
  •  EDS 410, voor serietoepassingen, ingesteld voor de aflevering of programmeerbaar

   Met weergave van gemeten waarde

  • EDS 8000, menunavigatie volgens VDMA, 1 of 2 PNP-transistorschakeluitgangen,
    Viercijferig digitaal display, meerkleurig schakeldisplay, beschermingtype IP 67
  • EDS 3000, draaibaar over lengteas en display, viercijferig led-display, weergave in bar, psi
    of MPa, instelbaar via knop, afhankelijk van de uitvoering
    - Compatibel met Desina
    - Met frontmembraan
  • EDS 300, driecijferig led-display, instelbaar via toetsenbord
  • EDS 300, voor scheepsbouw en offshore, met goedkeuring van
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  •  EDS 601, manometer of frontpaneel inbouwapparaat, viercijferige led-display,
    2 relaisuitgangen, instelbaar via toetsenbord
  •  EDS 1700, 4 relaisuitgangen, viercijferige led-display, veel additionele functies,
    Instelbaar via toetsenbord

Techniek

  •  Dikkefilmsensor op drager van keramische folie (laag bereik)
  •  Dunnefilmsensor op drager van rvs (laag and hoog bereik)

Standaardinstellingen

  • van 0 tot 1 en van 0 tot 600 / 1000 bar relatieve druk, afhankelijk van de uitvoering
  • Tot 2,5 bar absolute druk
  • Kalibratie ook in PSI en MPa mogelijk
  • Andere instelbereiken en speciale kalibraties op aanvraag
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Display
Alles selecteren Selectie resetten
Type druk
Alles selecteren Selectie resetten
Drukeenheid
Alles selecteren Selectie resetten
Instelbereik min waarde
Alles selecteren Selectie resetten
Meer filters tonen