Drukschakelaars
Elektronische drukschakelaars bieden tal van voordelen in vergelijking tot mechanische drukschakelaars en contactmanometers. Zij kenmerken zich door hogere nauwkeurigheid, hoge slijtvastheid, langdurige stabiliteit, gemakkelijker bediening en een hoog aantal schakelcycli.
Serie
Geen weergave van gemeten waarde
- EDS 4000, voor mobiele en stationaire hydraulische systemen, ingesteld voor de aflevering of programmeerbaar,
Afhankelijk van de uitvoering met ATEX-, CSA-, IECEx-goedkeuring voor explosieve omgevingen - EDS 810, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren, ingesteld voor de aflevering,
Met ECE-typegoedkeuring voor wegvoertuigen, optioneel met IO-Link interface - EDS 820 met IO-Link interface
- EDS 710, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren met nauw bemeten inbouwruimtes, uiterst klein, compact ontwerp, ingesteld voor de aflevering
- EDS 410, voor serietoepassingen, ingesteld voor de aflevering of programmeerbaar
Met weergave van gemeten waarde
- EDS 8000, menunavigatie volgens VDMA, 1 of 2 PNP-transistorschakeluitgangen,
Viercijferig digitaal display, meerkleurig schakeldisplay, beschermingtype IP 67 - EDS 3000, draaibaar over lengteas en display, viercijferig led-display, weergave in bar, psi
of MPa, instelbaar via knop, afhankelijk van de uitvoering
- Compatibel met Desina
- Met frontmembraan - EDS 300, driecijferig led-display, instelbaar via toetsenbord
- EDS 300, voor scheepsbouw en offshore, met goedkeuring van
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, manometer of frontpaneel inbouwapparaat, viercijferige led-display,
2 relaisuitgangen, instelbaar via toetsenbord - EDS 1700, 4 relaisuitgangen, viercijferige led-display, veel additionele functies,
Instelbaar via toetsenbord
Techniek
- Dikkefilmsensor op drager van keramische folie (laag bereik)
- Dunnefilmsensor op drager van rvs (laag and hoog bereik)
Standaardinstellingen
- van 0 tot 1 en van 0 tot 600 / 1000 bar relatieve druk, afhankelijk van de uitvoering
- Tot 2,5 bar absolute druk
- Kalibratie ook in PSI en MPa mogelijk
- Andere instelbereiken en speciale kalibraties op aanvraag
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
- EDS 410 – Vast, hoge en lage druk, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- EDS 710 – Vast, hoge druk, relatief, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- EDS 810 - Vast, hoge druk, relatief, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- EDS 4300 – Configureerbaar, lage druk, relatief, industrie, mobiel Gegevensblad
- EDS 4400 – Vast, hoge druk, relatief, industrie, mobiel Gegevensblad
- EDS 820 – Instelbaar, hoge druk, relatief, industrie Gegevensblad
- EDS 8400 – Instelbaar, hoge druk, relatief, industrie Gegevensblad
- HPS 2400 – Instelbaar, hoge en lage druk, industrie Gegevensblad
- EDS 3100 – Configureerbaar, lage druk, absoluut, industrie Gegevensblad
- EDS 3300 – Configureerbaar lage druk, relatief, industrie Gegevensblad
- EDS 3400 – Instelbaar, hoge druk, relatief, industrie Gegevensblad
-
https://www.hydac.com/shop/nl-nl/eds-1700-vast-hoge-druk-relatief-industrie-schakelpaneel-1000213588EDS 1700 – Vast, hoge druk, relatief, industrie, schakelpaneel Gegevensblad