Zoekresultaten voor: ‘HSS 110’
2
Resultaten
in categorie
Producten
105.55765
Productcategorie
<div>HYDAC biedt diverse elektronisch temperatuurschakelaars met geïntegreerde of op afstand geplaatste temperatuursensoren voor het meten en bewaken van vloeistoftemperaturen.</div><div><p>Serie</p><ul><li>ETS 3200 drukbestendig voor installatie in leidingen</li><li>ETS 3200 voor tankmontage</li><li>ETS 3800 voor externe temperatuursensor<br /> kan worden gedraaid over lengteas en display, viercijferig led-display, weergave in °C of °F, instelbaar via knop</li><li>ETS 320 drukbestendig voor installatie in leidingen</li><li>ETS 380 voor externe temperatuursensor<br /> Driecijferig led-display, instelbaar via toetsenbord</li><li>ETS 1700 voor externe temperatuursensor<br /> 4 relaisuitgangen, viercijferig led-display, meerdere additionele functies,<br /> instelbaar via toetsenbord</li><li>TFP 100 (externe temperatuursensor)<br /> Schakeluitvoering met vier geleiders</li><li>HTS 8000 voor OEM-gebruik, bijv. in mobiele toepassingen</li></ul></div>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
2
Resultaten
in categorie
Downloads
HSS 110 Speed Sensor
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.14 MB)
BA_HSS 110_DEF_2013-03-14
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
(367 KB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center