Zoekresultaten voor: ‘HSS 210’
3
Resultaten
in categorie
Producten
130.91087
Productcategorie
Toepassingen in explosieve omgevingen<ul><li>Voor oliën/viskeuze vloeistoffen</li><li>Intrinsiek veilig ontwerp</li></ul>
Productcategorie
<div>HYDAC ELECTRONIC biedt diverse debietmeetomvormers en stromingschakelaars voor de registratie van volumestromen in machines en installaties.</div><div><p>De debietmeetomvomers van de EVS 3000 serie werken volgens het turbineprincipe (registratie van het toerental van een schoepenrad dat in de mediastroom draait). Afhankelijk van de uitvoering zijn extra aansluitopeningen voor druk- en/of temperatuur-meetomvormers beschikbaar. De stromingschakelaars/-meetomvormers van de HFS 2000 / HFT 2000 serie zijn gebaseerd op het meetprincipe met zwevend lichaam. Elektronische debietmeetomvormers voor algemene toepassingen:</p><ul><li>EVS 3100 (voor oliën/viskeuze vloeistoffen)<br /></li><li>EVS 3110 (voor media op waterbasis)</li><li>HFT 2100 (voor oliën/viskeuze vloeistoffen)<br /></li></ul><p> Elektromechanische debietschakelaars voor algemene toepassingen:</p><ul><li>HFS 2100 (voor oliën/viskeuze vloeistoffen)<br /></li><li>HFS 2500 (voor water en media op waterbasis)</li><li>HFS 250 (voor water en media op waterbasis)<br /></li></ul><p><br /> Elektronische debietmeetomvormers voor toepassingen in explosieve omgevingen:</p><ul><li> HFT 3100 (vuurvaste behuizing)<br /></li><li>HFT 3110 (intrinsiek veilig ontwerp)</li></ul></div>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
2
Resultaten
in categorie
Downloads
HSS 210 Speed Sensor
Productbrochure
Geen details
Engels
(969 KB)
BA_HSS 210_DEF_2013-03-19
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
(402 KB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center