Klepstapelsystemen ML
Klepstapelsystemen ML
PrintPrint

Klepstapelsystemen ML

Individueel uitbreidbaar koppelsysteem met geïntegreerde bevestigings- en afdichtelementen
  • Hoge flexibiliteit bij planning en bouw
  • Kleine afmetingen bij hoge vermogensdichtheid
  • Lekkageveiligheid door korte, stijve verbindingen
  • Door modulaire aanvulling ook uitbreiding achteraf mogelijk

Karakteristieke waarden
  • Volumestroom: 12 tot 20 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 350 bar
  • Spanningen: 24 en 230 Volt
  • IP-klasse: IP65 volgens DIN EN 60034-5
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: min. -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: min. -20°C tot max. +40°C
  • Viscositeitsbereik: 10 - 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestane vervuilingsgraad van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Gewicht: van 0,5 tot 6,4 kg steeds per afzonderlijke module
  • Retourvolume: tot max. 20 l/min
  • Aansluiting door flensverbinding: op CO1, DC1, CA en HP Aggregaten

Details in brochure 5.308.0

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website