Zoekresultaten voor: ‘Warmtewisselaars’
10
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<div><p>Warmtewisselaar serie PTK (flexibel lantaarnstuk met olie-luchtkoeler)</p></div><div><ul><li>Voor maat PTK-2001... tot PTK-3501</li><li> Koelelement van aluminium</li><li>Toe- en aanvoer met G3/4"</li><li> Pakking</li><li>Bedrijfsdruk tot max. 16 bar</li><li>Max. toegestane olietemperatuur +100 °C</li><li>Het temperatuurverschil tussen olie-inlaat en omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C</li><li>Inclusief installatie, service en bedieningshandleiding</li></ul></div>
Productcategorie
Wanneer u cilinders, accumulatoren, uitlaatsystemen, tanks, batterijen, containers, warmtewisselaars, thermomanagementelementen en hun toevoerleidingen (zoals buizen, slangen en kabels) veilig moet bevestigen, biedt het productassortiment van HYDAC bevestigingstechniek HY-ROS (buisbeugels van HYDAC) voor vrijwel elke toepassing de juiste oplossing. We hebben standaard onderdelen op voorraad en ontwikkelen eenvoudig te installeren oplossingen op maat.
Productcategorie
Een “coole”oplossing voor iedere toepassing.<br />In alle hydraulische systemen wordt energie omgezet en getransporteerd. Een deel van die energie gaat verloren in de vorm van warmte. De taak van warmtewisselaars en koelers is om deze warmte af te voeren.<p>Of het nu gaat om lucht of water, om retourstroom of bypass-stroom, om standaard- of maatwerkoplossingen, in ons assortiment vindt u de juiste koeler voor uw toepassing.</p>
Productcategorie
Een “coole”oplossing voor iedere toepassing.<br />In alle hydraulische systemen wordt energie omgezet en getransporteerd. Een deel van die energie gaat verloren in de vorm van warmte. De taak van warmtewisselaars en koelers is om deze warmte af te voeren.<p>Of het nu gaat om lucht of water, om retourstroom of bypass-stroom, om standaard- of maatwerkoplossingen, in ons assortiment vindt u de juiste koeler voor uw toepassing.</p><p>Luchtkoelers<br />Platenwarmtewisselaars<br />Ompomp-koel-filteraggregaten<br />Reserveonderdelen</p>
1
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center