Geluidsarme serie SC
Geluidsarme serie SC
PrintPrint

Geluidsarme serie SC

De ruisarme olie-luchtkoeler van de SC-serie met radiale ventilator wordt gebruikt voor het koelen van kleine tot middelgrote hydraulische systemen. De uitvoeringen met ingebouwde pomp (SCA) en filter (SCAF) vormen een zeer efficiënte bypass-koeling en -filtratie.

SC-producteigenschappen:

  • Koelcapaciteit tot 20 kW
  • Geluidsniveau < 70 dB(A) (L-uitvoering bij 1m afstand)
  • Compact, efficiënt en sterk presterend
  • Eenvoudige demontage van pomp, motor en filter

De SCA- en SCAF-serie voor bypass-koeling
Door de uitvoering met pomp (SCA) kan de olietemperatuur ook onafhankelijk van de pulstijden van het hydraulische systeem constant worden gehouden. Voor extra filtratie van de olie zorgt SCAF-serie met HYDAC-filter.

OSCA en OSCAF – de geoptimaliseerde serie

  • Doorontwikkeling en optimalisatie van de SCA-/SCAF-serie
  • Meer capaciteit bij lagere geluidsemissie in een compactere constructie
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website