Mobiele serie OK-ELD
Mobiele serie OK-ELD
PrintPrint

Mobiele serie OK-ELD

De OK-ELD-serie met gelijkstroommotor is speciaal ontwikkeld voor mobiele hydraulische systemen, waarbij een hoge capaciteit bij tegelijkertijd compacte bouwvorm en eenvoudige installatie nodig zijn.

Typische toepassingen zijn

  • Mobiele kranen
  • Betonpompen
  • Boorinstallatie
  • Wegwerkmachines
  • Bouwmachines
  • Landbouwmachines

Producteigenschappen OK-ELD:

  • Drukbestendigheid: 16 bar
  • Koelcapaciteit tot 34 kW
  • Gelijkstroommotoren met 12V of 24V
  • Uitvoering met traploze toerentalregeling mogelijk
  • Compact, efficiënt, sterk presterend
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website