Zoekresultaten voor: ‘Warmtewisselaars’
10
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<div><p>Warmtewisselaar serie PTK (flexibel lantaarnstuk met olie-luchtkoeler)</p></div><div><ul><li>Voor maat PTK-2001... tot PTK-3501</li><li> Koelelement van aluminium</li><li>Toe- en aanvoer met G3/4"</li><li> Pakking</li><li>Bedrijfsdruk tot max. 16 bar</li><li>Max. toegestane olietemperatuur +100 °C</li><li>Het temperatuurverschil tussen olie-inlaat en omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C</li><li>Inclusief installatie, service en bedieningshandleiding</li></ul></div>
Productcategorie
Wanneer u cilinders, accumulatoren, uitlaatsystemen, tanks, batterijen, containers, warmtewisselaars, thermomanagementelementen en hun toevoerleidingen (zoals buizen, slangen en kabels) veilig moet bevestigen, biedt het productassortiment van HYDAC bevestigingstechniek HY-ROS (buisbeugels van HYDAC) voor vrijwel elke toepassing de juiste oplossing. We hebben standaard onderdelen op voorraad en ontwikkelen eenvoudig te installeren oplossingen op maat.
Productcategorie
Vloeistofkoeling is een effectieve en voordelige methode voor het koelen van hoge vermogensdichtheden. Koeling tot onder omgevingstemperatuur is ook mogelijk, afhankelijk van de temperatuur van het gebruikte koude water. Plaatwarmtewisselaars die als tussengelegen circuit of als scheidend circuit worden gebruikt, helpen om de systeemcomponenten te beschermen tegen vervuiling en corrosie door koud water van slechte kwaliteit. <br />HYDAC kan u hoog gespecialiseerde oplossingen bieden, zoals vloeistofkoelplaten voor het koelen van elektrische componenten evenals uiterst efficiënte geschroefde en gesoldeerde plaatwarmtewisselaars.
Productcategorie
Luchtkoeling is een handige methode om warmte van industriële en mobiele systemen af te voeren.<br />Het af te koelen medium, meestal olie of een water-glycolmengsel, stroomt door een warmtewisselaar. Een ventilator trekt omgevingslucht aan en voert deze door het koelelement. Het verschil in temperatuur veroorzaakt een warmte-uitwisseling waarbij de koelere lucht de warmte van het medium absorbeert en weer vrijgeeft aan de omgeving.<br />Hierdoor kan het medium worden afgekoeld tot een paar graden boven de omgevingstemperatuur.<br />Bij HYDAC vindt u het juiste luchtkoelingsapparaat voor uw behoeften, van standaard tot grote koelapparaten voor gebruik in de energiesector of zelfs koelapparaten op maat voor mobiele machines.
1
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center