Gelode platenwarmtewisselaars
Gelode platenwarmtewisselaars
PrintPrint

Gelode platenwarmtewisselaars

De gelaste platenwarmtewisselaars bestaan uit een aantal gestempelde RVS platen, die met koper of nikkel vacuüm gesoldeerd zijn.

De speciale stempeling van de platen zorgt voor een turbulente stroming die nodig is voor een optimale warmteoverdracht en ook voor een zelfreinigend effect, omdat door de hoge wandwrijvingen afzettingen aan het oppervlak worden verminderd.

  • Max. bedrijfsdruk: 30 bar
    (uitvoering met nikkelsoldeer tot 10 bar mogelijk)
  • Temperatuurbereik: tot 200°C

Toepassing:
koelcircuits met water, koelvloeistof of olie

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website