Zoekresultaten voor: ‘Gesoldeerde platenwarmtewisselaars’
2
Resultaten
in categorie
Producten
Gesoldeerde plaatwarmtewisselaars<br />De roestvrijstalen warmtewisselaarplaten zijn standaard gesoldeerd met koper en zijn bestand tegen drukken tot 30 bar. <br />- Eenvoudig te onderhouden dankzij hoog efficiënte zelfreiniging gebaseerd op de turbulente stroming in de stroomgaten <br />- Efficiënte koelcapaciteit gecombineerd met laag koudwatergebruik<br />- Breed scala aan toepassingen, inclusief voor agressieve media of met dubbele platen om te voorkomen dat media met elkaar in contact komen
Productcategorie
<p>Plaatwarmtewisselaars bestaan uit een stapel gestanste warmtewisselaarplaten die aan elkaar zijn gesoldeerd of aan elkaar geklemd zijn in een frame met pakkingen. Medium stroomt in de gaten tussen de platen waar heet medium (dat zal worden afgekoeld) wordt afgewisseld met koud medium. <br />Dankzij hun compacte ontwerp, hun hoog turbulente stroom en tegenstroom principe, genereren ze extreem hoge niveaus van warmteterugwinning. Er kunnen temperatuurharmonisaties tot 1 K worden bereikt.</p>
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Met de transitie naar alternatieve energie brengt de toekomst van testbankbouw veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit zal leiden tot een toename van de complexiteit van de testvereisten. Tegelijkertijd worden ontwikkelings- en implementatieti ...
Duurzaam gebruik van energie van de zon – zonne-energiecentrales worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld in zonrijke woestijngebieden. Zonne-energie in het bijzonder vereist hoogpresterende technologieën die bestand zijn teg ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center