Zoekresultaten voor: ‘Gesoldeerde platenwarmtewisselaars’
2
Resultaten
in categorie
Producten
<p>De <strong>gesoldeerde warmtewisselaars</strong> HYDAC HEX S bestaan uit een aantal gestanste roestvrijstalen platen die vacuümgesoldeerd zijn met koper of nikkel.</p><p>De speciale vormgeving van de platen zorgt voor een <strong>turbulente stroom</strong>, die zorgt voor een optimale warmteoverdracht en tevens een <strong>zelfreinigingseffect</strong>, omdat de hoge wandwrijving de mate van afzetting vermindert.</p><ul><li>Maximale bedrijfsdruk: 30 bar<br />(tot 10 bar mogelijk bij nikkelgesoldeerde uitvoering)</li><li>Temperatuurbereik: tot 200 °C</li></ul><p><strong>Toepassing:</strong><br />Koelcircuits met water, koelmiddel of olie</p>
Productcategorie
<div><p>Platenwarmtewisselaars worden gebruikt waar thermische energie (warmte) moet worden overgedragen van de ene op de andere vloeistof.<br /> Zij hebben het voordeel dat zij de temperatuur van de vloeistof op een zeer laag en stabiel niveau kunnen houden, afhankelijk van de temperatuur van het koelmiddel.</p><p>Platenwarmtewisselaars bestaan uit een stapel gestanste warmteoverdrachtsplaten die ofwel aan elkaar gesoldeerd zijn, ofwel in een frame met afdichtingen zijn vastgezet.</p><p><br /></p><p><strong>HYDAC HEX Sxxx</strong></p><p><strong>Gesoldeerde warmtewisselaars</strong> hebben een bijzonder compact en efficiënt ontwerp. De warmteoverdrachtsplaten zijn standaard gemaakt van roestvrij staal en met koper aan elkaar gesoldeerd. Voor gebruik met agressieve media kan ook nikkelsoldeer worden gebruikt. Met koper gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn drukbestendig tot 30 bar, en met nikkel gesoldeerd tot 10 bar. Er bestaan echter ook speciale uitvoeringen die geschikt zijn voor hogere drukken.</p><p><strong>Hxxx-LIQUID</strong></p><p><strong>Platenwarmtewisselaars met pakkingen</strong> zijn vooral geschikt voor een hoog debiet en een grote koelcapaciteit. De stapel warmteoverdrachtsplaten en pakkingen wordt met bouten in een frame samengeklemd.<br /> De platenwarmtewisselaar kan zo worden verwijderd voor reiniging en onderhoud. Het is ook mogelijk om later extra platen toe te voegen om een grotere capaciteit te bereiken.</p></div><div><p><strong>Toepassing</strong></p><p>Platenwarmtewisselaars kunnen overal worden gebruikt waar warmte moet worden overgedragen tussen twee vloeistoffen.</p><p> Typische toepassingen zijn: </p><ul><li> Hydraulische systemen</li><li> Persen<br /></li><li> Smeersystemen</li><li> Testbanken<br /></li><li> Motoren</li></ul></div>
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Met de transitie naar alternatieve energie brengt de toekomst van testbankbouw veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit zal leiden tot een toename van de complexiteit van de testvereisten. Tegelijkertijd worden ontwikkelings- en implementatieti ...
Duurzaam gebruik van energie van de zon – zonne-energiecentrales worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld in zonrijke woestijngebieden. Zonne-energie in het bijzonder vereist hoogpresterende technologieën die bestand zijn teg ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center