Zoekresultaten voor: ‘Platenwarmtewisselaars met pakkingen’
2
Resultaten
in categorie
Producten
Geschroefde plaatwarmtewisselaar<br />De stapel warmteoverdrachtplaten en pakkingen is met klemschroeven samengeklemd in een frame. Geschroefde of met pakkingen uitgeruste plaatwarmtewisselaars zijn meestal speciaal ontworpen voor een bepaalde toepassing en aangepast aan de desbetreffende eisen. <br />- Hoge thermische prestatie dankzij CFD-geoptimaliseerd gegolfd oppervlak op de warmteoverdrachtplaten.<br />- Vereenvoudigde reiniging en onderhoud door visuele pakking identificatie en het gebruik van clip-on pakkingen.<br />- Veilige uitvoeringen warmtewisselaars met dubbele platen en een speciaal afdichtingssysteem om te voorkomen dat de media worden gemengd, zelfs als de platen worden beschadigd.
Productcategorie
<p>Plaatwarmtewisselaars bestaan uit een stapel gestanste warmtewisselaarplaten die aan elkaar zijn gesoldeerd of aan elkaar geklemd zijn in een frame met pakkingen. Medium stroomt in de gaten tussen de platen waar heet medium (dat zal worden afgekoeld) wordt afgewisseld met koud medium. <br />Dankzij hun compacte ontwerp, hun hoog turbulente stroom en tegenstroom principe, genereren ze extreem hoge niveaus van warmteterugwinning. Er kunnen temperatuurharmonisaties tot 1 K worden bereikt.</p>
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Met de transitie naar alternatieve energie brengt de toekomst van testbankbouw veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit zal leiden tot een toename van de complexiteit van de testvereisten. Tegelijkertijd worden ontwikkelings- en implementatieti ...
Duurzaam gebruik van energie van de zon – zonne-energiecentrales worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld in zonrijke woestijngebieden. Zonne-energie in het bijzonder vereist hoogpresterende technologieën die bestand zijn teg ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center