Zoekresultaten voor: ‘Luchtkoelers’
10
Resultaten
in categorie
Producten
1627.2711
<div><p>De luchtkoelerserie <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> is uitgerust met een hydraulische motor en is speciaal ontwikkeld voor mobiele toepassingen waar hoge capaciteiten en gemakkelijke installatie in de kleinst denkbare ruimte mogelijk moeten zijn.</p><p><strong>Productkenmerken van OK-ELH / AC-LNH:</strong></p><ul><li> Koelcapaciteit tot 140 kW</li><li> Hydraulische motoren van 6,3 tot 22 cm³/omw.</li><li> Eenvoudige verwijdering van componenten</li></ul><p><br /><strong>Ventilatorregeling</strong></p><p>Hydraulische ventilatorregelaars regelen de rotatiesnelheid van de waaier afhankelijk van de temperatuur van de vloeistof. Zij worden gevoed door een verdringerpomp met vast debiet en kunnen direct naast de ventilatormotor of koeler, maar ook elders worden geïnstalleerd.<br /> Optioneel kunnen deze regelaars ook met omkering worden geleverd, zodat de koeler van buitenaf kan worden doorgeblazen om verontreigingen (bijv. stof en zand) te verwijderen.</p></div><div><p><strong>Toepassingsgebied</strong></p><p>Voor het koelen van transmissies en voor hydraulische systemen in alle mobiele werkuitrusting en voertuigen, zoals</p><ul><li> Mobiele kranen</li><li> Betonmixers en pompaandrijvingen van betonwagens</li><li> Bestratingsmachines</li><li> Bouwmachines (graafmachines, wielladers)</li><li> Landbouwmachines</li><li> Gemeentelijke machines</li></ul></div>
<div><p>Compact HYDAC-ontwerp en goedkope oplossing</p><ul><li> Lantaarnstuk overeenkomstig VDMA 24561 bouwvorm C</li><li> Probleemloze vervanging van bouwvormen A, B en C met een andere mogelijke bouwvorm overeenkomstig VDMA 24561</li><li>Leverbaar voor vrijwel alle hydraulische pompen</li><li>Beide flenszijden afgewerkt</li><li> Lantaarnstuk met demping en koelelement (lucht-oliekoeler)</li><li> Ventilatorwiel (gemonteerd op de motoras) bij levering inbegrepen</li><li>Voor 2-, 4-, 6-polige motoren volgens IEC-norm (1000–3000 omw/min)</li><li> Ontwerp B5, B35, V1, V15</li><li> Minerale olie overeenkomstig DIN 51524, andere media op aanvraag</li><li> Met optionele lantaarnstukvoet</li><li> Horizontale en verticale installatie mogelijk</li></ul></div><div><p>Koelelement:</p><ul><li>Toe- en aanvoer met G3/4", pakking</li><li>Bedrijfsdruk tot max. 16 bar</li><li>Max. toegestane olietemperatuur +100 °C</li><li>Het temperatuurverschil tussen olie-inlaat en omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C</li></ul><p>Leveringsprogramma:</p><ul><li> Serie 2001 voor motormaat 80 (0,55–0,75 kW bij 1500 omw./min.)</li><li> Serie 200 voor motormaat 90S – 90L (1,1–1,5 kW bij 1500 omw./min.)</li><li> Serie 250 voor motormaat 100L – 112M (2,2 – 4 kW bij 1500 omw./min.)</li><li> Serie 300 voor motormaat 132S – 132M (5,5 – 7,5 kW bij 1500 omw./min.)</li><li> Serie 350 voor motormaat 160M – 160L (11 – 15 kW bij 1500 omw./min.)</li><li> Serie 3501 voor motormaat 180M – 180L (18,5 – 22 kW bij 1500 omw./min.)</li></ul></div>
Productcategorie
Een luchtkoeling kan eenvoudig en vrijwel overal geïnstalleerd worden. Bedrijfskosten zijn daarom laag en kunnen verder gereduceerd worden door het gebruik van een snelheidsgeregelde ventilator. Door koelers uit te rusten met speciale, geluidsarme ventilatoren en geoptimaliseerde luchtgeleiding wordt de levering van bijzonder rustige koelers vergemakkelijkt.<br />Het brede productassortiment van koelers met axiale en radiale ventilators, drie-fasen AC, DC en hydraulische motors maakt een flexibele aanpassing mogelijk aan een veelvoud van toepassingen en omgevingsvoorwaarden.
4
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
Behoefte-afhankelijk thermisch beheer kan het rendement en de levensduur van uw mobiele machine aanzienlijk verhogen. Als expert in koeling en thermisch beheer kan HYDAC uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer aanbieden - voor zowel diesel- en ...
Meer dan de helft van de consumenten vindt bij de aankoop van voedingsproducten een duurzame, energiezuinige productie belangrijk. HYDAC begrijpt de markteisen in de voedings- en drankenindustrie en ondersteunt u met innovatieve componenten, systemen ...
De pulp- en papierindustrie is onderworpen aan veel eisen vanwege het hoge water- en elektriciteitsverbruik. Om te allen tijde aan deze eisen te kunnen voldoen, levert HYDAC systeemoplossingen die zowel duurzaam als energiezuinig zijn. Samen kunnen w ...
12
Resultaten
in categorie
Downloads
Air Cooler Accessories
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(493 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(2.44 MB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 8-14 Air Cooler Industry
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.67 MB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Luchtkoelers
Standaard luchtkoelers
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.57 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center