Ter voorkoming van een herhaling van de Watersnoodramp van 1953 zijn een aantal Stormvloedkeringen gerealiseerd, om de kwetsbare Nederlandse kustlijn in te korten. Eén van deze stormvloedkeringen is het Haringvliet-Sluizencomplex te Stellendam, gebouwd om het Haringvliet af te kunnen sluiten van de Noordzee. Dit Sluizencomplex bestaat uit een samenstel van twee landhoofden, 16 pijlers met daartussen zeventien doorlaatopeningen van elk ca 60 meter, en is in totaal ca. één kilometer lang. Elke opening wordt aan weerszijden afgesloten met twee stalen segmentschuiven, die aan scharnierende armen op en neer kunnen bewegen en worden aangedreven door hydraulische cilinders. Deze enkelwerkende cilinders hebben een boring van ca. 800mm, en een slag van ca. 4500mm, waarmee deze elk een gewicht van ca. 900 Ton kunnen verplaatsen. Dit bij een slechts geringe werkdruk van ca. 150 Bar ten gunste van de levensduur en betrouwbaarheid van de Stormvloedkering. In nauwe samenwerking met haar partners heeft HYDAC een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de modernisering van het complex, door het te voorzien van nieuwe hydraulische installaties. Zo blijven de functionaliteit en betrouwbaarheid van dit sluizencomplex voor Nederland behouden.