Multifunctionele testbank
Multifunctionele testbank
PrintPrint

Multifunctionele testbank

Dit systeem is ontworpen voor de ontwikkeling van hydraulische componenten. Elk teststation (5 in totaal) kan individueel autonome testcycli uitvoeren. Het systeem is geschikt voor een maximale druk van 420 bar bij een maximaal vermogen van 450 kW. Het systeem kan hydraulische energie regenereren naar elektrische energie voor milieuvriendelijk testen. 

 

  • 6 regeneratieve stroomcircuits
  • Energieterugwinning
  • Alle testsystemen 420 bar werkdruk
  • Maximale stroom 1200 l/min
  • Maximaal beschikbaar testvermogen 450 kW
  • Matrix switching manifold

 

 

Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website