Testbank voor hydraulische pompen en motoren
Testbank voor hydraulische pompen en motoren
PrintPrint

Testbank voor hydraulische pompen en motoren

De testbank biedt de mogelijkheid van het volledig automatisch testen van pompen en motoren. 


De testbank bestaat uit de volgende sub-groepen:

  • Hydraulische power unit (2340 liter reservoir en 37 kW geïnstalleerd vermogen)
  • Bevestigingsmogelijkheid voor motoren 
  • Bevestigingsmogelijkheid voor pompen
  • Elektrisch aandrijvingssysteem van 200 kW bij 1500 RPM om de pomp tijdens het testen aan te drijven
  • Elektrisch aandrijvingssysteem van 400 kW bij 1000 RPM om de snelheid van de motor tijdens het testen te bedienen
  • Verschillende meet-, veiligheids- en besturingsmanifolds
  • Fluid transfer/ filtersysteem
  • Elektrisch systeem/ kabinet
  • Besturingsconsole met geïntegreerde besturings- en dataverzamelingssoftware 
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject