Universeel gesynchronisserde hef HPU
PrintPrint

Universeel gesynchroniseerde hef HPU

De aggregaten zijn ontworpen voor gebruik in een netwerk of separaat. Tot 32 aggregaten kunnen worden aangesloten in een netwerk voor gesynchroniseerde heftoepassingen. De aggregaten zijn ontworpen in vermogensbereiken van 5,5 tot 30 kW. De systemen kunnen krachtonafhankelijk met elkaar verbonden worden. Voor lokale bediening wordt een controller aangesloten. Het noodstopcircuit is van het ene station naar het andere gelust door middel van een veiligheids-PLC IO en daardoor simpel in te stellen op locatie. 

 

  • Veiligheids-PLC gestuurd
  • Besturing via netwerk
  • Gesynchroniseerd tilsysteem
  • 22kW frequentie geregelde pompen

 

 

Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject