4.6 MW Hydraulic Power Unit
4.6 MW Hydraulic Power Unit
PrintPrint

4.6 MW Hydraulic Power Unit

Hycom, onderdeel van de HYDAC groep, heeft vele standaard, op maat gemaakte en speciale hydraulische systemen ontwikkeld en ontworpen voor de offshore markt. De grootste mobiele hydraulische power unit ter wereld is zo'n speciaal systeem.  Vanwege haar ervaren engineering team werd HYDAC bekroond met een contract voor de bouw van 's-werelds grootste mobiele HPU, op maat gemaakt om de betrouwbaarheid tijdens operaties op zee en onder water te waarborgen. De indeling van de container was erg belangrijk om lage onderhouds- en servicekosten te kunnen garanderen.   

Een offshore aannemer maakt gebruik van verschillende hydraulisch aangedreven hamers voor het plaatsen van funderingspalen van platforms zowel boven als onder water. Deze hamers worden aangedreven door hydraulische power units die op de schepen worden geplaatst. 

Deze specifieke hydraulische power unit is ontworpen om de grootste Menck funderingshamer aan te drijven en kan omdat het een mobiele unit is over de hele wereld ingezet worden op verschillende diepwater-constructieschepen. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De mobiele HPU heeft een capaciteit van 5600 L/pm bij 350 Bar en heeft een geïnstalleerd vermogen van 4.6 MW. Het systeem is in een op maat gemaakte container geplaatst van LxBxH = 15x5x5 mtr.

  • Reservoir capaciteit 50.000 liter hydrauliek olie
  • 75.000 m3 ventilatie capaciteit
  • 2 zeer efficiënte, compacte en milieuvriendelijke 800 kW platenwarmtewisselaars, H94-IS16-102-TMTL39-LIQUID-Ti
  • 10 Axiaal zuigerpompen PPV 102-360
  • Ontwaterings Unit FAM-95 voor langere olieverversingsintervallen, verbeterde levensduur, hogere inzetbaarheid van de machine en vermindering van de life cycle costs (LCC)
  • Filters

- DF0330QEXXA1.0/-V
- NF2650DPXXA2.x/-V
- LPF240GXXA1.2/-V-B1
- Filter elements

  • Elektronica: druksensoren HDA 4745
  • Accumulator SB330-20A1/1164-330A
  • Accessoires: kogelkranen, tank gemonteerde sets
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website