Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om voor uw eisen de beste oplossing te bieden:
Universele, mobiele besturingen voor
Universele, mobiele displays
Applicatiegerichte sensoren
Mobiele handmeetapparatuur
Mobiele besturingen als compleet pakket, bestaande uit: hydraulische, sensor- en elektronische systemen en software; alles uit één hand of als losse component.
HYDAC biedt mobiele ventielen voor de gangbare activeringsmethoden (handmatig, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch of elektrisch proportioneel), verschillende hydraulische circuits en opties. In open en gesloten circuits, in monoblok- of schijfconstructies, of als combinaties van beide varianten, ook met belastingdetectie. Daarmee beschikken we over een modulair systeem voor de flexibele opbouw van uw complexe besturingen tot ca. 180 l/min en voor drukbereiken tot 350 bar.
Een omvangrijk assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld:
Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM
Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF
Drukoliefiltratie met leidingsfilter MFM
Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF
Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD
Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen
Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen
Hydropneumatische veringsystemen met geïntegreerde zuigeraccumulator en elektronische buisbreukbeveiliging. Hoge bedrijfszekerheid door actieve drukvereffening.
Completering van hydraulische systemen.