Afvalwagens

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om voor uw eisen de beste oplossing te bieden:

  • Omvangrijke knowhow over machines 
  • Meer performance door geïntegreerde, uniforme systemen
  • Hogere beschikbaarheid door minder interfaces
  • Meer comfort door verlaging van trillingen, vibraties en lawaai
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap, wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid en regionale competentie

Elektronische besturingen, sensoren

Universele, mobiele besturingen voor 

  • centrale en decentrale besturingsarchitectuur
  • Standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) gecertificeerd door TÜV
  • Grafische toepassingen 

 

Universele, mobiele displays 

  • voor separate besturingsapparatuur en met geïntegreerd besturingsapparaat
  • voor visualisatie van voertuigparameters in de cockpit van bestuurder/bediener 

 

Applicatiegerichte sensoren 

  • Druk en temperatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht
  • IP 67 / IP 69K
  • Hoge belastbaarheid door schokken en trillingen
  • Gangbare elektrische en mechanische aansluitingen 
  • voor standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) 
  • voor het preventieve vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid 

 

Mobiele handmeetapparatuur 

  • voor service, inbedrijfname en onderhoud 
  • voor registreren, weergeven, bewerken en opslaan van meetgegevens

Besturingen, hydraulische werk- en hulpsystemen

Mobiele besturingen als compleet pakket, bestaande uit: hydraulische, sensor- en elektronische systemen en software; alles uit één hand of als losse component. 

HYDAC biedt mobiele ventielen voor de gangbare activeringsmethoden (handmatig, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch of elektrisch proportioneel), verschillende hydraulische circuits en opties.In open en gesloten circuits, in met monoblok- of schijfconstructies, of als combinaties van beide varianten, ook met belastingsensitieve besturing. Daarmee beschikken we over een modulair systeem voor de flexibele opbouw van uw complexe besturingen tot ca. 180 l/min en voor drukbereiken tot 350 bar. 

  • Constructieve uitvoering als monoblok, in schijfconstructie of in combinatie, 
  • Stelfuncties met en zonder belastingdetectie, 
  • Gebruik met constante of verstelpomp mogelijk 
  • Vele regelschuifzuigers en karakteristieken leverbaar
  • Hoofdverbruikers in parallel- of serieschakeling
  • Eenvoudige integratie 

    • van secundaire functies 
    • van lasthoud- en daalremventielen 
    • van prioriteitsventiel voor de besturing (OC- of LS-besturing) 
    • van prioriteitsventiel voor het remsysteem met geïntegreerde accumulatielaadschakeling 
    • van drukfilters en accumulatoren (voor noodfuncties) 
    • van druk- en positiesensoren 
    • Niveauregeling 

Tankfilter-oplossingen

Complete systemen, inbouwklaar, geoptimaliseerd voor componentbescherming, systeemzuiverheid en ontluchting.

Filtratieoplossingen

Een omvangrijk assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld:
Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM

  • Als tankaanbouw- of tankinbouwfilter
  • Bij tankintegratie (set-versie) tot 2.000 l/min

Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF

Drukoliefiltratie met leidingsfilter MFM

Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF

Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD

  • Breed assortiment standaardproducten
  • Optioneel met duo-ventiel voor tankvoorspanning
  • Anti-swap-borging mogelijk
  • Uitvoering met luchtdroging

Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen

Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen

Koelsystemen

Voor naleving van de wettelijke eisen voor lawaai, uitstoot (EURO 4, TIER 3) en brandstofbesparing zijn sterke en inbouw-geoptimaliseerde koelsystemen leverbaar.

  • Geïntegreerde thermische bypass-ventielen
  • Elektrische / hydraulische aandrijvingen met proportionele toerentalcontrole beschikbaar
  • Meervoudige, gecombineerde koelsystemen leverbaar

Veringsystemen

Voor hogere comforteisen en verhoging van de stabiliteit tijdens het rijden.

  • Lastonafhankelijke, hydropneumatische chassisvering met niveauregeling, asliften, vergrendelfunctie, schommelstabilisatie en automatische foutsignalering.
  • Optimale afstemming van het chassis aan beladingstoestand (niveauregeling).
  • Vering van spuitstangen.
  • Hydropneumatisch veringsysteem voor knikdissels.

Accessoires

Completering van hydraulische systemen.

  • Vulstandsignalering en controle, desgewenst met geïntegreerde elektronische sensoren voor de specifieke koppeling aan klantsoftware.
  • Bevestigingselementen voor componenten en leidingen.
  • Kogelkranen als bouwelementen of in voertuigspecifieke combinaties.
  • Veegmachines
  • Afvalwagens
  • Aanbouwapparatuur
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website