Interne transportmiddelen

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om voor uw eisen de beste oplossing te bieden:

  • Omvangrijke knowhow over machines
  • Meer performance door geïntegreerde, uniforme systemen
  • Hogere beschikbaarheid door minder interfaces   
  • Meer comfort door verlaging van trillingen, vibraties en lawaai
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap
  • Wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid
    en regionale competentie

Sensorsystemen, systeemelektronica en Condition Monitoring

Applicatiegerichte sensoren:

  • IP 67 K
  • Trilvast door gegoten componenten
  • Alle gangbare aansluitingen leverbaar
  • Druk en temperatuur
  • Meetapparatuur voor vulstand en volumestroom voor het meten van bedrijfsgegevens.
    Applicatiespecifieke besturings- en regelelektronica zoals proportionele versterkers. Voor het preventieve vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid
  • Signalering aan klantspecifieke software of externe handmeetapparatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht

Opslagtechniek

Accumulatoren voor alle werkingsprincipes voor iedere toepassing:

  • Demping van drukpieken
  • Gewichtscompensatie
  • Voor energieopslag t.b.v. noodvoeding
  • Stuurolietoevoer

Koelsystemen

Voor naleving van de wettelijke eisen voor lawaai, uitstoot (EURO 4, TIER 3) en brandstofbesparing zijn sterke en inbouw-geoptimaliseerde koelsystemen leverbaar.

  • Geïntegreerde thermische bypass-ventielen
  • Elektrische / hydraulische ventilatoraandrijvingen met proportionele toerentalcontrole
  • Olie-/luchtkoeler
  • Meervoudige, gecombineerde koelsystemen
  • Tankfilter-integratie

Subsystemen en componenten voor hydraulische systemen

  • Systeemregelblokken voor hefmasthydrauliek, met en zonder belastingdetectie, voor optimale benutting van het vermogen bij heffen en neerlaten. Voertuigspecifiek en verliesgereduceerd ontwerp en individuele uitrusting met ventielen, filters, accumulatoren, sensorsystemen en testpunten.
  • Regelblokken voor de toevoer naar het stuuroliecircuit, met elektronisch gestuurde accumulator-laadfunctie, zorgen ervoor dat het systeem beschikbaar blijft als de pomp uitvalt.
  • Compactaggregaten als complete systemen voor de best mogelijke benutting van de montageruimte, ook bij zeer krappe montagesituaties, als montagevriendelijk “plug-and-play”-systeem.
  • Elektrische, proportionele ventielen met aangepaste karakteristiek zorgen voor een toepassingsgericht samenspel van alle functies.

Tankfilter-oplossingen

Complete systemen, inbouwklaar, geoptimaliseerd voor componentbescherming, systeemzuiverheid en ontluchting.

Filtratieoplossingen

Een omvangrijk assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld: 
Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM 

  • Als tankaanbouw- of tankinbouwfilter
  • Bij tankintegratie (set-versie) tot 2.000 l/min

Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF 

Drukoliefiltratie met leidingsfilter MFM 

Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF 

Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD 

  • Breed assortiment standaardproducten
  • Optioneel met duo-ventiel voor tankvoorspanning
  • Bescherming tegen spatwater mogelijk
  • Uitvoering met luchtdroging

Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen 

Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen

Cabinevering

Het FDE, veer-demperelement, is een standaardelement voor de hydropneumatische vering van voertuigcabines met adaptieve demping en niveauregeling voor de volledige benutting van de veerweg. De speciaal daarvoor ontwikkelde, extreem wrijvingsarme veercilinder is geschikt voor verticale belastingen tot 300 kg. De systeemaanpassing kan klantspecifiek worden uitgevoerd.

Accessoires

Voor completering van hydraulische systemen.

  • Standaardarmaturen (hoge druk)
  • Manipulatieveilige inductieve benaderingsschakelaar (bestand tegen hoge druk)
  • Vloeistofpeilcontroles
  • Temperatuurschakelaar TSE
  • Standaardklem 3015
  • Bevestigingsbanden voor lucht- / watertanks
  • “Testpoint”-aansluitingen
  • Snelsluit-koppelingen
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website