Overzicht
Overzicht
PrintPrint

Aanbouwapparatuur (voorlader)

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om u de beste oplossing te bieden. 

  • Omvangrijke knowhow over machines 
  • Meer comfort door gereduceerde trillingen en lawaai  
  • Betere bedienbaarheid door geoptimaliseerd ontwerp en koppeling van componenten
  • Meer bedrijfszekerheid door minder verbindingspunten
  • Koppeling van betrouwbare elektronische systemen en componenten
  • Kostenoptimalisatie door verlaging van het aantal varianten met standaard-
    componenten en modulaire opbouw
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap
  • Wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid en regionale competentie

Elektronische besturingen, sensoren

Universele, mobiele besturingen voor 

  • centrale en decentrale besturingsarchitectuur
  • Standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) gecertificeerd door TÜV
  • Grafische toepassingen 

 

Universele, mobiele displays 

  • voor separate besturingsapparatuur en met geïntegreerd besturingsapparaat
  • voor visualisatie van voertuigparameters in de cockpit van bestuurder/bediener 

 

Applicatiegerichte sensoren 

  • Druk en temperatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht
  • IP 67 / IP 69K
  • Hoge belastbaarheid door schokken en trillingen
  • Gangbare elektrische en mechanische aansluitingen 
  • voor standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) 
  • voor het preventieve vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid 

 

Mobiele handmeetapparatuur 

  • voor service, inbedrijfname en onderhoud 
  • voor registreren, weergeven, bewerken en opslaan van meetgegevens

Voorlader-regelblokken en 6/2-omschakelventielen

De nieuwe voorlader-regelblokken van HYDAC, RMA en RMB zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij voorladers. 

  • Alle hydraulische en elektrische aansluitingen zijn geschikt voor snelwisselaars met flensverbinding. De ventielen zijn zeer universeel uitgevoerd en kunnen zowel voor opencenter- als voor belastingsdetectie worden gebruikt, met constante of variabele pompen.
  • Met de speciale constructie en de hoge productiekwaliteit zijn interne lekkage gereduceerd tot een minimum, een verlaging van de voorlader daarmee nauwelijks herkenbaar.
  • Desgewenst zijn ook speciale functies, zoals zweefstand, beschikbaar.
  • In combinatie met het omschakelventielblok RV is ook een geïntegreerde graafbakdemping beschikbaar of de bediening van een extra functie (speciale functie) mogelijk.
  • Combinatie met wegventiel MWV6/2 mogelijk.

Opslagtechniek

Accumulatoren voor alle werkingsprincipes voor iedere toepassing:

  • Energieopslag
  • Vereffening van pomppulsaties
  • Voorkomen van drukpieken resp. geluiden
  • Chassisvering
  • Gewichtscompensatie
  • Zwenkarmvering

Accessoires

Completering van hydraulische systemen.

  • Vulstandsignalering en controle, desgewenst met geïntegreerde elektronische sensoren voor de specifieke koppeling aan klantsoftware.
  • Bevestigingselementen voor componenten en leidingen.
  • Kogelkranen als bouwelementen of in voertuigspecifieke combinaties.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website