Getrokken werkmachines

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om u de beste oplossing te bieden. 

  • Omvangrijke knowhow over machines 
  • Meer comfort door gereduceerde trillingen en lawaai  
  • Betere bedienbaarheid door geoptimaliseerd ontwerp en koppeling van componenten
  • Meer bedrijfszekerheid door minder verbindingspunten
  • Koppeling van betrouwbare elektronische systemen en componenten
  • Kostenoptimalisatie door verlaging van het aantal varianten met standaardcomponenten en modulaire opbouw
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap
  • Wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid en regionale competentie

Elektronische besturingen, sensoren

Universele, mobiele besturingen voor 

  • centrale en decentrale besturingsarchitectuur
  • Standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) gecertificeerd door TÜV
  • Grafische toepassingen 

 

Universele, mobiele displays 

  • voor separate besturingsapparatuur en met geïntegreerd besturingsapparaat
  • voor visualisatie van voertuigparameters in de cockpit van bestuurder/bediener 

 

Applicatiegerichte sensoren 

  • Druk en temperatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht
  • IP 67 / IP 69K
  • Hoge belastbaarheid door schokken en trillingen
  • Gangbare elektrische en mechanische aansluitingen 
  • voor standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) 
  • voor het preventieve vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid 

 

Mobiele handmeetapparatuur 

  • voor service, inbedrijfname en onderhoud 
  • voor registreren, weergeven, bewerken en opslaan van meetgegevens

Opslagtechniek

Accumulatoren voor alle werkingsprincipes voor iedere toepassing:

  • Energieopslag
  • Vereffening van pomppulsaties
  • Geluidsdempers voor voorkoming van drukpieken en lawaai
  • Chassisvering
  • Gewichtscompensatie
  • Vering van aanbouwapparatuur

Ingangsregelblok

Het ingangsregelblok verzorgt het regelblok voor de werkhydrauliek, de stuurcilinder en de hydropneumatische asvering

Hydraulische werksystemen voor landbouwmachines

Bij getrokken landbouwmachines zijn afhankelijk van de taak – maaien, zaaien, ploegen, spuiten, persen, verdelen etc. – veel functies, die moeten worden geregeld, zoals markeerders, in- en uitklappen van de zwenkarm, verstelling van de werkdiepte, de persdichtheid, de haspelsnelheid en nog veel meer. 
Al deze functies kunnen in aparte regelblokken, met een modulair uitbreidbaar bloksysteem of een combinatie van beide worden gerealiseerd. Hiermee krijgen fabrikanten van landbouwmachine alle vrijheid om klantspecifieke op- en aanbouwelementen voor de gebruikers te realiseren.

Koelsystemen

Voor naleving van de actuele, wettelijke eisen voor lawaai, uitstoot en brandstofbesparing zijn sterke en inbouw-geoptimaliseerde koelsystemen leverbaar.

  • Geïntegreerde thermische bypass-ventielen
  • Elektrische / hydraulische ventilatoraandrijvingen met proportionele toerentalcontrole
  • Meervoudige, gecombineerde koelsystemen leverbaar

Tankfilter-oplossingen

Complete systemen, inbouwklaar, geoptimaliseerd voor componentbescherming, systeemzuiverheid en ontluchting.

Filtratieoplossingen

Een omvangrijk assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld: 

  • Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM. Tankaanbouw- of tankinbouwfilter.
  • Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF.
  • Drukfiltratie met leidingsfilter MFM.
  • Transmissieoliefiltratie Zuigfilter voor transmissie en hydraulische olie.
  • Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF.
  • Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD: breed assortiment standaardproducten, optioneel met duo-ventiel voor tankvoorspanning, bescherming tegen spatwater mogelijk, uitvoering met luchtdroging.
  • Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen.
  • Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen.

Veringsystemen

Voor hogere comforteisen en verhoging van de stabiliteit tijdens het rijden.

  • Lastonafhankelijke, hydropneumatische chassisvering met niveauregeling, asliften, vergrendelfunctie, schommelstabilisatie en automatische foutsignalering.
  • Optimale afstemming van het chassis aan beladingstoestand (niveauregeling).
  • Vering van spuitstangen.
  • Hydropneumatisch veringsysteem voor knikdissels.

Zwenkarmvering

Hydropneumatische veringsystemen met geïntegreerde zuigeraccumulator en elektronische buisbreukbeveiliging. Hoge bedrijfszekerheid door actieve drukvereffening.

Accessoires

Voor completering van hydraulische systemen:

  • Standaardarmaturen (hoge druk)
  • Manipulatieveilige inductieve benaderingsschakelaar (bestand tegen hoge druk)
  • Vloeistofpeilcontroles
  • Temperatuurschakelaar TSE
  • Standaardklem 3015
  • Bevestigingsbanden voor lucht- / watertanks
  • “Testpoint”-aansluitingen
  • Snelsluit-koppelingen
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website