Tractoren

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om u de beste oplossing te bieden. 

  • Omvangrijke knowhow over machines 
  • Meer comfort door gereduceerde trillingen en lawaai  
  • Betere bedienbaarheid door geoptimaliseerd ontwerp en koppeling van componenten
  • Meer bedrijfszekerheid door minder verbindingspunten
  • Koppeling van betrouwbare elektronische systemen en componenten
  • Kostenoptimalisatie door verlaging van het aantal varianten met standaardcomponenten en modulaire opbouw
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap
  • Wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid en regionale competentie

Elektronische besturingen, sensoren

Universele, mobiele besturingen voor 

  • Centrale en decentrale besturingsarchitectuur
  • Standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) gecertificeerd door TÜV
  • Grafische toepassingen 

 

Universele, mobiele displays 

  • Voor separate besturingsapparatuur en met geïntegreerd besturingsapparaat
  • Voor visualisatie van voertuigparameters in de cockpit van bestuurder/bediener 

 

Applicatiegerichte sensoren 

  • Druk en temperatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht
  • IP 67 / IP 69K
  • Hoge belastbaarheid door schokken en trillingen
  • Gangbare elektrische en mechanische aansluitingen 
  • Voor standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) 
  • Voor het preventief vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid 

 

Mobiele handmeetapparatuur 

  • Voor service, inbedrijfname en onderhoud 
  • Voor registreren, weergeven, bewerken en opslaan van meetgegevens

Opslagtechniek

Accumulatoren voor alle werkingsprincipes voor iedere toepassing:

  • Energieopslag
  • Vereffening van pomppulsaties
  • Demping van drukpieken
  • Chassisvering
  • Gewichtscompensatie
  • Vering voor aanbouwapparatuur
  • Geluidsdempers voor een duidelijke vermindering van de lawaai-uitstoot

Besturingen, hydraulische werk- en hulpsystemen

Mobiele besturingen als compleet pakket, bestaande uit: hydraulische, sensor- en elektronische systemen en software; alles uit één bron of als losse componenten. 

Hydac biedt mobiele ventielen voor de gangbare activeringsmethoden (handmatig, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch of elektrisch proportioneel), verschillende hydraulische circuits en opties. In open en gesloten circuits, in  monoblok- of schijfconstructies, of als combinaties van beide varianten, ook met belastingdetectie. Daarmee beschikken we over een modulair systeem voor de flexibele opbouw van uw complexe besturingen tot ca. 180 l/min en voor drukbereiken tot 350 bar. 

  • Constructieve uitvoering als monoblok, in schijfconstructie of in combinatie, 
  • Stelfuncties met en zonder belastingdetectie, 
  • Gebruik met constante of verstelpomp mogelijk 
  • Vele regelschuifzuigers en karakteristieken leverbaar
  • Hoofdverbruikers in parallel- of serieschakeling
  • Eenvoudige integratie 

    • van secundaire functies 
    • van lasthoud- en daalremventielen 
    • van prioriteitsventiel voor de besturing (OC- of LS-besturing) 
    • van prioriteitsventiel voor het remsysteem met geïntegreerde accumulatielaadschakeling 
    • van drukfilters en accumulatoren (voor noodfuncties) 
    • van druk- en positiesensoren 
    • Niveauregeling 

Voorlader-regelblokken en 6/2-omschakelventielen

De nieuwe voorlader-regelblokken van HYDAC, RMA en RMB zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij voorladers. 

  • Alle hydraulische en elektrische aansluitingen zijn geschikt voor snelwisselaars met flensverbinding. De ventielen zijn zeer universeel uitgevoerd en kunnen zowel voor opencenter- als voor belastingdetectie worden gebruikt, met constante of variabele pompen.
  • Met de speciale constructie en de hoge productiekwaliteit zijn interne lekkages gereduceerd tot een minimum, waardoor enig zakken van de voorlader nauwelijks merkbaar is.
  • Desgewenst zijn ook speciale functies, zoals zweefstand, beschikbaar.
  • In combinatie met het omschakelventielblok RV is ook een geïntegreerde graafbakdemping beschikbaar of de bediening van een extra functie (speciale functie) mogelijk.
  • Combinatie met wegventiel MWV6/2 mogelijk.

Prioriteitsventiel

Het mobiele prioriteitsventiel MPV wordt gebruikt in situaties waarin een hydraulische functie met voorrang moet worden verzorgd.
De oliestroom voor de prioriteitsfunctie wordt bij het uitvoeren van de functie in de vereiste hoeveelheid afgetakt van de oliestroom van de pomp.
De resterende oliestroom wordt naar andere functies toegevoerd.

Cabinevering

Het FDE, veer-demperelement, is een standaardelement voor de hydropneumatische vering van voertuigcabines met adaptieve demping en
niveauregeling voor de volledige benutting van de veerweg. De speciaal daarvoor ontwikkelde, extreem wrijvingsarme veercilinder is geschikt voor verticale belastingen tot 300 kg. De systeemaanpassing kan klantspecifiek worden uitgevoerd.

Veringsystemen

Voor hogere comforteisen en verhoging van de stabiliteit tijdens het rijden. Lastonafhankelijke, hydropneumatische chassisvering met niveauregeling, asliften, vergrendelfunctie, schommelstabilisatie en automatische foutsignalering. Optimale afstemming van het chassis aan beladingstoestand (niveauregeling).

Koelsystemen

Sterke en inbouw-geoptimaliseerde koelsystemen voor naleving van de wettelijke
eisen voor lawaai, uitstoot (EURO 5, TIER 4) en brandstofbesparing.

  • Geïntegreerde thermische bypass-ventielen
  • Elektrische / hydraulische ventilatoraandrijvingen met proportionele toerentalcontrole
  • Olie-/luchtkoeler
  • Meervoudige, gecombineerde koelsystemen
  • Tankfilter-integratie

Filtratieoplossingen

Een breed assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met
hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld: 

  • Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM. Tankaanbouw- of tankinbouwfilter.
  • Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF.
  • Drukfiltratie met leidingsfilter MFM.
  • Transmissieoliefiltratie Zuigfilter voor transmissie en hydraulische olie.
  • Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF.
  • Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD: breed assortiment standaardproducten, optioneel met duo-ventiel voor tankvoorspanning, bescherming tegen spatwater mogelijk, uitvoering met luchtdroging.
  • Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen.
  • Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen.

Transmissieschakeling

Proportionele drukregelventielen in het transmissieschakelblok zorgen voor een zachte omschakeling tussen de versnellingen: snel rijden (weg), langzaam rijden (terrein) en achteruit rijden bij mobiele toepassingen.

Klantspecifieke centrale hydrauliek

Hierbij kunnen afzonderlijke componenten zoals ventielen, accumulatoren, filters en deelsystemen samen worden geïntegreerd in één blok.

De voordelen:

  • Plaatsbesparend
  • Vermindering van lekkages naar buiten
  • Lage montagekosten
  • Materiaalbesparend
  • Direct toegesneden op de inbouwsituatie

Tankfilter-oplossingen

Complete systemen, inbouwklaar, geoptimaliseerd voor componentbescherming, systeemzuiverheid en ontluchting.

Accessoires

Voor completering van hydraulische systemen:

  • Standaardarmaturen (hoge druk)
  • Manipulatieveilige, inductieve benaderingsschakelaar (bestand tegen hoge druk)
  • Vloeistofstandcontroles
  • Temperatuurschakelaar TSE
  • Standaardklem 3015
  • Bevestigingsbanden voor lucht- / watertanks
  • “Testpoint”-aansluitingen
  • Snelsluit-koppelingen
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website