Overzicht
Overzicht
PrintPrint

Zelfrijdende werkmachines

Van component tot systeem. Of het nu gaat om hydraulische, elektronische of mechanische systemen, het is onze uitdaging om u de beste oplossing te bieden. 

  • Omvangrijke knowhow over machines 
  • Meer comfort door gereduceerde trillingen en lawaai  
  • Betere bedienbaarheid door geoptimaliseerd ontwerp en koppeling van 
    componenten
  • Meer bedrijfszekerheid door minder verbindingspunten
  • Koppeling van betrouwbare elektronische systemen en componenten
  • Kostenoptimalisatie door verlaging van het aantal varianten met standaardcomponenten en modulaire opbouw
  • Actieve samenwerking in nauw ontwikkelingspartnerschap
  • Wereldwijde commerciële en technische ondersteuning door wereldwijde aanwezigheid en regionale competentie

Elektronische besturingen, sensoren

Universele, mobiele besturingen voor 

  • centrale en decentrale besturingsarchitectuur
  • Standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) gecertificeerd door TÜV
  • Grafische toepassingen 

 

Universele, mobiele displays 

  • voor separate besturingsapparatuur en met geïntegreerd besturingsapparaat
  • voor visualisatie van voertuigparameters in de cockpit van bestuurder/bediener 

 

Applicatiegerichte sensoren 

  • Druk en temperatuur
  • Olietoestand
  • Verontreiniging door vuildeeltjes en vocht
  • IP 67 / IP 69K
  • Hoge belastbaarheid door schokken en trillingen
  • Gangbare elektrische en mechanische aansluitingen 
  • voor standaard en veiligheidskritische toepassingen (EN 13849, IEC 61508) 
  • voor het preventieve vloeistofonderhoud en verhoging van de bedrijfszekerheid 

 

Mobiele handmeetapparatuur 

  • voor service, inbedrijfname en onderhoud 
  • voor registreren, weergeven, bewerken en opslaan van meetgegevens

Opslagtechniek

Accumulatoren voor alle werkingsprincipes voor iedere toepassing:

  • Energieopslag
  • Vereffening van pomppulsaties
  • Demping van drukpieken
  • Chassisvering
  • Gewichtscompensatie
  • Vering voor aanbouwapparatuur
  • Geluidsdempers voor een duidelijke vermindering van de lawaai-uitstoot

Besturingen, hydraulische werk- en hulpsystemen

Mobiele besturingen als compleet pakket, bestaande uit: hydraulische, sensor- en elektronische systemen en software; alles uit één bron of als losse componenten. 

HYDAC biedt mobiele ventielen voor de gangbare activeringsmethoden (handmatig, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch of elektrisch proportioneel), verschillende hydraulische circuits en opties.In open en gesloten circuits, in  monoblok- of schijfconstructies, of als combinaties van beide varianten, ook met belastingdetectie. Daarmee beschikken we over een modulair systeem voor de flexibele opbouw van uw complexe besturingen tot ca. 180 l/min en voor drukbereiken tot 350 bar. 

  • Constructieve uitvoering als monoblok, in schijfconstructie of in combinatie, 
  • Stelfuncties met en zonder belastingdetectie, 
  • Gebruik met constante of verstelpomp mogelijk 
  • Vele regelschuifzuigers en karakteristieken leverbaar
  • Hoofdverbruikers in parallel- of serieschakeling
  • Eenvoudige integratie 

    • van secundaire functies 
    • van lasthoud- en daalremventielen 
    • van prioriteitsventiel voor de besturing (OC- of LS-besturing) 
    • van prioriteitsventiel voor het remsysteem met geïntegreerde accumulatielaadschakeling 
    • van drukfilters en accumulatoren (voor noodfuncties) 
    • van druk- en positiesensoren 
    • Niveauregeling 

Noodstuurpompen-kit

Bij uitval van de energietoevoer voor de stuurinstallatie kan het voertuig veilig tot stilstand worden gebracht.

Tankfilter-oplossingen

Complete systemen, inbouwklaar, geoptimaliseerd voor componentbescherming, systeemzuiverheid en ontluchting.

Pompenkit voor tanken met diesel

Dit is bij het voertuig mogelijk onafhankelijk van stationaire tankinstallaties.

Filtratieoplossingen

Een omvangrijk assortiment hydraulische en beluchtingsfilters, uitgerust met hoogwaardige filterelementmaterialen voor een hoge bedrijfszekerheid en lange onderhoudsintervallen, bijvoorbeeld: 
Terugloopfiltratie met terugloopfilters RFM 

  • Als tankaanbouw- of tankinbouwfilter
  • Bij tankintegratie (set-versie) tot 2.000 l/min

Voedingscircuitfiltratie met leidingsfilter LPF 

Drukoliefiltratie met leidingsfilter MFM 

Verwijdering grove verontreiniging met inline filter ILF 

Luchtfiltratie met beluchtingsfilters BF, ELF, ELFL, BD 

  • Breed assortiment standaardproducten
  • Optioneel met duo-ventiel voor tankvoorspanning
  • Bescherming tegen spatwater mogelijk
  • Uitvoering met luchtdroging

Filterverontreinigingssignaleringen Voor verbetering van de bedrijfszekerheid en eventueel signalering voor onderhoudsintervallen 

Merk-labels voor verzekerde aanvoer van reserveonderdelen Kenmerking van de filterelementen voor een een betere productidentificatie en voor het veiligstellen van de benodigde reserve-elementen

Koelsystemen

Voor naleving van de wettelijke eisen voor lawaai, uitstoot (EURO 4, TIER 3) en brandstofbesparing zijn sterke en inbouw-geoptimaliseerde koelsystemen leverbaar.

  • Geïntegreerde thermische bypass-ventielen
  • Elektrische / hydraulische aandrijvingen met proportionele toerentalcontrole beschikbaar
  • Meervoudige, gecombineerde koelsystemen leverbaar

Klantspecifieke centrale hydrauliek

Hierbij kunnen afzonderlijke componenten zoals ventielen, accumulatoren, filters en deelsystemen samen worden geïntegreerd in één blok.

De voordelen:

  • Plaatsbesparend
  • Vermindering van lekkages naar buiten
  • Lage montagekosten
  • Materiaalbesparend
  • Direct toegesneden op de inbouwsituatie

Accessoires

Voor completering van hydraulische systemen:

  • Standaardarmaturen (hoge druk)
  • Manipulatieveilige, inductieve benaderingsschakelaar (bestand tegen hoge druk)
  • Vloeistofstandcontroles
  • Temperatuurschakelaar TSE
  • Standaardklem 3015
  • Bevestigingsbanden voor lucht- / watertanks
  • “Testpoint”-aansluitingen
  • Snelsluit-koppelingen
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website