Hvordan kan kjølevæskehåndtering automatiseres?

Med HYDAC kan kjølevæskehåndteringen i maskineringsverktøy automatiseres ved hjelp av intelligent sensorteknologi, automatiske påfyllingssystemer, filtersystemer og digitale overvåkingsløsninger – inkludert full dokumentasjon i samsvar med TRGS 611.

Utfordringer i kjølevæskehåndtering: Intervju med Philipp Götz

Hva er dagens utfordringer innen væskehåndtering? Hvilke problemer oppstår ved manuell håndtering av kjølevæske, og hvordan kan automatisering forhindre dem? Produktsjefen vår Philipp Götz svarer på disse og flere spørsmål i et kort intervju.

Kontakt oss nå

Farene ved en ubalansert kjølevæskekonsentrasjonNegative effekter angående kostnadseffektivitet, tilgjengelighet, kvalitet og helse

Skumdannelse

Skumdannelse forstyrrer driften og koster verdifull tid.

Luktdannelse

Lukten som oppstår, kan gi helsemessige konsekvenser for ansatte ved irritasjon av luftveiene.

Hudirritasjon

Kontakt med kjølevæske kan gi hudirritasjoner som forstyrrer driften.
 

Ikon – Forbruk av konsentrat

Høyt forbruk av kjølevæskekonsentrat

Ved for høy konsentrasjon brukes mer kjølevæskekonsentrat enn nødvendig. Det fører til unødvendige kostnader.
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

Kort levetid for kjølevæskeemulsjon

Et ustabilt kjølevæskenivå kan påvirke emulsjonens levetid negativt. Resultatet er høyt ressursforbruk og økte kostnader.
 

Icon - Werkzeugstandzeit

Redusert verktøylevetid

En for lav kjølevæskekonsentrasjon kan føre til høy slitasje. Dette fører til en redusert levetid på verktøyet og dårligere komponentkvalitet.

Løsninger for automatisering av kjølevæskehåndteringenHelautomatisk overvåking og styring sikrer optimal kjølevæskekonsentrasjon til enhver tid

Med HYDAC FCU 5000 og PCS-løsningene kan kjølevæskehåndteringen automatiseres. Begge systemene overvåker kontinuerlig konsentrasjonen, tanknivået i maskineringsverktøyet og forbruket. Avvik kompenseres automatisk ved tilsetting av olje eller vann.

PCS kan regulere opptil 5 maskiner samtidig, mens FCU 5000 kan håndtere opptil 10 enheter samtidig. Alle data om forbruk og konsentrasjon vises oversiktlig i et digitalt dashbord – inkludert automatisk dokumentasjon i samsvar med TRGS 611.

Resultatet: opptil 78 % mindre tidsbruk på væskehåndtering, kostnadsbesparelser på opptil 38 % og lengre verktøylevetid med reduksjon i verktøykostnader på opptil 7,6  %. Løsningene våre muliggjør også 100 prosent automatisert produksjon uten manuelle kjølevæskeprosesser.

Våre løsninger for automatisert kjølevæskehåndtering – kort fortalt

HYDAC PCS 2000

Process Fluid Concentration Sensor (PCS) er enkel å integrere. I stedet for fast rørføring kobles den til med fleksible slanger. Det gir rask installasjon uten behov for omfattende bygningsmessige tiltak. Samtidig overvåker og regulerer den kjølevæskekonsentrasjonen for opptil fem maskineringsverktøy og sikrer pålitelig optimale prosessforhold.

Mer informasjon om HYDAC PCS 2000

HYDAC FCU 5000

Fluid Control Unit (FCU 5000) er riktig løsning for større produksjonsmiljøer. Den overvåker og regulerer kjølevæsketilførselen automatisk for opptil 10 maskineringsverktøy. Det gir en sentral og kraftig enhet for effektiv væskehåndtering i større anlegg og danner et solid grunnlag for helautomatisert produksjon.

Mer informasjon om HYDAC FCU 5000

 

Tilleggsprodukter for automatisering av væskehåndteringen

HYDAC Coolant FillerMobilt system for påfylling av kjølevæske

HYDAC Coolant Filler er en fleksibel løsning for etterfylling av kjølevæske direkte ved maskineringsverktøyet. Det mobile systemet er utstyrt med fat for kjølevæskeolje, mens vanntilførselen skjer via en integrert slange. Maskinen kan enkelt fylles med forhåndsvalgt eller lagret mengde kjølevæske i optimal konsentrasjon via en doseringsdyse.

Konsentrasjonsverdiene som er lagret for hver maskin, sikrer at manuelle og feilutsatte beregninger ikke lenger er nødvendige. I tillegg muliggjør integrert dataoverføring automatisk dokumentasjon av påfyllingsprosesser – for maksimal prosessikkerhet og transparens i væskehåndteringen.

Mer informasjon om HYDAC Coolant Filler

HYDAC Coolant CleanerMobil filtreringsenhet for kjølevæske

HYDAC Coolant Cleaner er en mobil filtreringsenhet som effektivt renser tankene i maskineringsverktøy. Den fjerner pålitelig partikkelformet fast forurensning via posefilterelementer. Det forlenger væskens levetid og reduserer livssykluskostnadene (LCC).

Systemet kan brukes fleksibelt – til fylling av tanker fra IBC, midlertidig off-line-filtrering, ufiltrert tømming eller i kombinasjon med automatiseringsteknologi for kontinuerlig væskeovervåking og konsentrasjonskontroll.

Takket være mobiliteten kan Coolant Cleaner raskt og enkelt brukes på ulike maskiner for å sikre optimal væskekvalitet og høy prosessikkerhet.

Dirk JeskeIndustry Manager for Machine Tools hos HYDAC

Med vårt automatiserte kjølevæskehåndteringssystem spares ikke bare kundene våre for tidkrevende manuelle kontroller, dokumentasjon og påfylling. De oppnår også raskere avkastning på investeringen. Mindre tid og innsats, økt prosessikkerhet og tydelige kostnadsfordeler går hånd i hånd og legger grunnlaget for helautomatisert produksjon.

FAQ – Ofte stilte spørsmål og svar om kjølevæskehåndtering

Kjølevæskekonsentrasjon

Hvordan blander du kjølevæske riktig?

Kjølevæsker klargjøres vanligvis manuelt. Konsentratet blandes med vann i riktig forhold. Riktig konsentrasjon er avgjørende. For lave verdier fører til korrosjon, mens for høye verdier kan gi hudirritasjon og skumdannelse. Den vanlige kontrollmetoden er ved bruk av et refraktometer.

Med HYDAC Coolant Filler skjer påfylling halvautomatisk. Mengde og konsentrasjon er allerede lagret i systemet. Det reduserer feil, holder kjølevæskekvaliteten stabil og avlaster operatørene.

De helautomatiske HYDAC-systemene FCU 5000 og PCS 2000 forsyner flere maskiner sentralt. De overvåker kontinuerlig konsentrasjonen og andre parametere og etterfyller automatisk ved behov.

FCU 5000 og PCS 2000 sikrer optimal innblanding av konsentrat i vannet. Det gir bedre emulsjonskvalitet og lavere forbruk av konsentrat.

Hva er optimal prosentandel av kjølevæske? Hva er optimal kjølevæskekonsentrasjon?

Optimal konsentrasjon avhenger av bearbeidingsprosessen, materialet og typen kjølevæske som brukes. Som hovedregel ligger verdiene mellom 5 og 10  %. For lav konsentrasjon fremmer bakterievekst. For høy konsentrasjon gir unødvendige kostnader og kan føre til hudirritasjon.

I stedet for manuelle kontroller sørger automatiserte systemer for kjølevæskehåndtering for konstant konsentrasjon – for høyere prosessikkerhet og mindre tidsbruk.

Overvåking og kondisjonering av kjølevæske

Hvor ofte må kjølevæske skiftes eller kontrolleres?

Tradisjonelt sett byttes kjølevæske med faste intervaller – vanligvis med noen få måneders mellomrom. I praksis avhenger levetiden av faktorer som temperatur, bakteriell forurensning eller tilførsel av fremmede oljer.

  • Manuell: Kontroll med refraktometer eller teststrimler, og bytt ut etter utseende eller lukt.
  • Halvautomatisk: Den mobile HYDAC Coolant Cleaner renser kjølevæskeemulsjonen direkte ved maskinen og forlenger levetiden.
  • Helautomatisk: Med HYDAC FCU 5000 og PCS overvåkes kjølevæskens tilstand kontinuerlig. Systemet registrerer umiddelbart avvik i konsentrasjon og justerer automatisk. Det muliggjør behovsbaserte kjølevæskeskift i stedet for intervallbaserte skift.
     

Hvor lenge varer kjølevæske?

Holdbarheten til kjølevæsker avhenger av kondisjonering og miljø. Uten overvåking kan kjølevæske bli ubrukelig etter bare noen få uker. Med regelmessig vedlikehold og automatisert kondisjonering fra HYDAC-systemer kan levetiden forlenges betydelig. Det reduserer både kostnader og avhendingskostnader.

Hvilken betydning har automatisert væskehåndtering for automatisert produksjon?

Kontinuerlig overvåking av kjølevæske er avgjørende for stabil og effektiv automatisert produksjon. Den sikrer optimal smøre- og kjøleeffekt, reduserer verktøyslitasje og forhindrer uplanlagte maskinstopp. Tidkrevende manuelle kontroll- og påfyllingsprosesser, som ellers ville begrenset automatiseringen betydelig, bortfaller.

Med løsninger som HYDAC Fluid Control Unit FCU 5000 og Process Fluid Concentration Sensor (PCS) kan kjølevæsker overvåkes pålitelig og etterfylles automatisk – for maksimal prosessikkerhet, jevn kvalitet og lavere driftskostnader.

Problemer ved bruk av kjølevæsker

Hvorfor skummer kjølevæske eller lukter ubehagelig?

Vanlige årsaker til disse problemene ved håndtering av kjølevæske er

  • Feil konsentrasjon
  • Forurensning fra fremmedoljer
  • Mikrobiologisk vekst (bakterier eller sopp)

Resultatet er skumdannelse, ubehagelig lukt og hudproblemer ved kontakt med kjølevæskeemulsjonen.

HYDAC Coolant Cleaner reduserer partikler, oljerester og bakterier i kjølevæskeemulsjonen – for lengre levetid og bedre arbeidsforhold.

HYDAC FCU 5000 og PCS registrerer også avvik umiddelbart og justerer parameterne automatisk. Problemer som skumdannelse eller ubehagelig lukt forebygges dermed proaktivt i stedet for å bli håndtert i etterkant.
 

Sikkerhet og håndtering av kjølevæske

Hva er viktig å være oppmerksom på ved håndtering av kjølevæske?

Det gjelder klare regler ved arbeid med kjølevæske: unngå hudkontakt, bruk personlig verneutstyr, kontroller konsentrasjonen regelmessig og overhold grenseverdier (f.eks. nitritt/nitrat). Overholdelse av lovpålagte krav til arbeidsmiljø og ytre miljø spiller også en sentral rolle i væskehåndteringen.

HYDAC støtter dette med sikre og dokumenterbare prosesser:

  • Coolant Filler / Coolant Cleaner for sikker kjølevæskehåndtering på enkeltmaskiner
  • PCS 2000 / FCU 5000 som sentraliserte systemer som kontinuerlig overvåker alle kjølevæskeparametere. Dokumenterer dem i samsvar med regelverk og sikrer etterlevelse

Nedlastninger

Våre kjølevæskeeksperter ser frem til spørsmålene dine!

Øk automatiseringsgraden i væskehåndteringen – med innovative løsninger fra HYDAC.

Kontakt våre eksperter!

Vannbehandling: Din nøkkel til mer bærekraft

Les mer nå!