Beskyttelse mot muslingangrep
Med AutoFilt® Mussel Catch presenterer HYDAC en innovativ, rent mekanisk løsning som effektivt beskytter kjølekretser og varmevekslere mot muslingangrep. Kjernen i dette systemet er et totrinns kaskadefilter som spesifikt fanger både muslinger og deres larver – uten bruk av kjemiske midler.
Muslinger og muslinglarver blokkerer kjølekretser
I mange vannbaserte systemer, som kjølevannskretser eller akvatermiske energisystemer, utgjør invasive blåskjellarter som kvagga- og sebramusling en stor utfordring, ettersom de kan etablere seg og tette systemene. Muslinglarver er spesielt problematiske, da de er små nok til å passere uhindret gjennom filtre. Som fullt utvokste muslinger blokkerer de senere rør og varmevekslere – noe som på sikt truer gjennomstrømming, effektivitet og driftssikkerhet i systemet.
Derfor må en effektiv løsning pålitelig eliminere mikroskopiske små larver så vel som voksne dyr.
Vår løsning: HYDAC AutoFilt® Mussel Catch
HYDAC løser dette problemet med AutoFilt® Mussel Catch, et mekanisk filtersystem som fungerer uten kjemiske tilsetningsstoffer. Den består av to påfølgende trinn: et grovfilter fjerner større blåskjell og partikler, mens et fint filter spesifikt fanger opp de minste larvene – inkludert kvagga- og sebramuslinglarver. Slik tilbyr systemet bærekraftig, kjemikaliefri beskyttelse for kjølekretser, rørsystemer og varmevekslere.
Uavhengige tester utført av et limnologisk institutt viser at over 99 % av larvene elimineres, noe som understreker den høye effektiviteten til løsningen vår. Finn ut mer om hvordan de fungerer, tekniske detaljer og mulige bruksområder her:
Giuseppe Alex Ruffino, prosjektleder for prosessfiltrering ved HYDAC Process Technology
Med AutoFilt® Mussel Catch har vi utviklet en løsning som kombinerer tre avgjørende fordeler: den har vist seg å beskytte pålitelig mot musling- og larveangrep og reduserer driftskostnadene betydelig takket være høy effektivitet. Den bidrar også aktivt til bærekraft ved å fullstendig unngå bruk av kjemikalier. Slik setter vi nye standarder for beskyttelse av industrielle kjølevannssystemer mot muslingangrep.