Boom Suspension System (BSS): funksjonalitet og fleksibilitet kombinert i en kompakt design

Grunnlaget for intelligent bomopphenging

Med vårt patenterte opphengssystem tilbyr vi en unik løsning som fleksibelt tilpasser seg dine maskinkrav. Optimaliser bomopphengingen på den mobile maskinen din, f.eks. en hjullaster eller teleskoplaster, for bedre kjøreegenskaper og førerkomfort. Dra nytte av det intelligente kontrollsystemet, behovsbasert akkumulatorlading og -utlading og andre fordeler.

Nytenkning innen bomopphenging

I motsetning til konkurrentenes løsninger tilbyr vårt system alle funksjoner på én enkelt ventil, som styres via et proporsjonalt strømsignal. Dette gir en mer kompakt design, økt effektivitet og maksimal tilpasningsevne.

Alt i ett: alle funksjoner på én ventil

Elektroproporsjonal løsning for bomopphenging

  • Kompakt og kostnadseffektivt design: Vår patenterte løsning integrerer alle funksjoner, inkludert trykkutjevning, i én og samme ventil.
  • Intelligent kontroll: Programvaren gjør blokken intelligent - bruk applikasjonsprogramvaren (valgfritt: HYDAC Match) for å tilpasse for eksempel ladestrategi eller dempingshastighet.
  • Effektivitet: Akkumulatoren lades og tømmes etter behov, noe som optimaliserer energiforbruket og minimerer vedlikeholdsarbeidet på akkumulatoren.
  • Forbedret sikkerhet og håndtering: Det er ikke lenger nødvendig med konstant interaksjon mellom hovedkontrollen og bomopphengingen.
  • Bruk av eksisterende sensorer: Det patenterte opphengingssystemet integreres sømløst i den eksisterende maskininfrastrukturen.
  • Skalerbar: Bruk HYDAC Boom Suspension System til et bredt spekter av maskinstørrelser.
  • Tilpassbar demping: Takket være den proporsjonale styringen kan man oppnå ulike dempingsmoduser som passer til underlaget.

    Mer informasjon om HYDAC opphengingssystemer.
     

Ta kontakt med oss!

Finn ut mer om fordelene med HYDAC Boom Suspension System.

Kontakt oss nå

Oppdag flere systemer og komponenter for mobilapplikasjoner

Styringsteknikk

Mobile løsninger

Vi samarbeider med deg for å utvikle applikasjoner for den neste generasjon av mobile arbeidsmaskiner

Les mer