Er du klar for fremtidens batteriproduksjon?Produktene våre gjør hele forskjellen
I likhet med en batteripakke består også HYDAC av ulike celler - vi er ikke «bare filtre og akkumulatorer». Vi tilbyr også et mye bredere spekter av løsninger for produksjon av ressursbesparende komponenter til battericeller, spesielt litium-ion-batterier. Som et sterkt team hjelper vi batteriprodusenter med å gjøre produksjonsprosessene mer effektive og bærekraftige. La oss sette nye standarder for batteriproduksjon sammen - finn ut mer om produktene våre her.
Står du overfor en spesifikk utfordring? Få råd fra våre eksperter
Battericelleproduksjon
Battericeller er byggesteinene i litium-ion-batteriene i et elektrisk kjøretøy. De enkelte komponentene produseres i et kontrollert miljø ved hjelp av mange ulike produksjonsprosesser og settes sammen til en battericelle. De vanligste batteriformatene er pouch-celler, sylindriske celler og prismatiske battericeller. HYDAC støtter produksjonsprosessen på mange måter, enten det er med energieffektive drivsystemer, ventilteknologi eller termisk styring.
Våre produktløsninger for produksjon av battericeller
HYDAC drivsystemer
Enten det dreier seg om blanding av aktive materialer til batterielektroder, komprimering av elektroder i kalandere, testing av elektriske motorer og girkasser på testbenker, eller dyp trekking av batteribrett i presser – hydraulikk spiller en sentral rolle i produksjonsteknologien for elektriske kjøretøy. Med hydrauliske systemer med variabel hastighet & elektromekaniske sylindere tilbyr vi drivløsninger som er effektive, nettverkstilkoblede, kompakte og krever lite vedlikehold.
FUNKE platevarmevekslere
Platevarmevekslerne i batteriproduksjonen muliggjør nøyaktig temperaturkontroll, noe som resulterer i en effektiv og stabil produksjonsprosess. I kjøle- og varmesystemer regulerer de temperaturen under elektrodebelegg, tørkeprosessen eller elektrolyttbehandlingen. Effektiv varmeoverføring optimaliserer energieffektiviteten i produksjonsprosessene og forbedrer kvaliteten på battericellene.
HYDAC filtreringsløsninger
Ulike væsker brukes i produksjonsprosessen. Disse må renses for urenheter for å beskytte kvaliteten på battericellene. HYDAC-filtre fjerner partikler eller andre urenheter fra væskene og sørger for at produksjonen økes og unødvendig ressursforbruk minimeres. Samtidig forbedrer den effektive filtreringen kvaliteten på battericellen - noe som resulterer i produksjon av battericeller av høyere kvalitet.
HYDAC koaksialventiler
CX-ventiler fra HYDAC brukes i battericelleproduksjon for å kontrollere og regulere strømmen av vakuum, væsker eller gasser i produksjonsprosessen. Kontrollert åpning og lukking av ventilen muliggjør en presis og jevn fordeling av mediet i battericellene. CX-ventilene våre gir høy nøyaktighet og pålitelighet, noe som resulterer i effektiv produksjon av battericeller.
Batterimodulproduksjon
Når de enkelte cellene i et litiumionbatteri er satt sammen, settes de sammen til moduler. En modul består av flere celler som er koblet i serie eller parallelt for å oppnå ønsket kapasitet og spenning for elbilen. Modulmontering innebærer å koble cellene til hverandre og å lage elektriske forbindelser mellom cellene. Dette gjøres ved sveising, lodding eller andre sammenføyningsteknikker. HYDAC støtter batteriprodusenter i sammenføyningsprosessen med blant annet energieffektive kjølesystemer. HYDAC monteringsløsninger for batterimoduler brukes til å spenne fast battericellene.
Våre produktløsninger for produksjon av batterimoduler
HYDAC kompressorkjølesystemer
Den energieffektive RFCS-kjøleren brukes til å kjøle ulike væsker som vann, vannglykol, DI-vann eller olje ned til eller under omgivelsestemperaturen. Den regulerer kjølemedietemperaturen uavhengig av et forhåndsinnstilt settpunkt. Avhengig av om det er luft- eller vannkjøling, er effektklasser fra 0,3 kW til 200 kW tilgjengelige. Det patenterte mikserprinsippet kombinert med en tetningsfri nedsenkingspumpe gjør kjølesystemet vårt til en ideell komponent.
HYDAC væske-luft-kjølesystemer
Det kompakte væske-luft-kjølesystemet med plasttank, sirkulasjonspumpe, varmeveksler og vifte kjøler kretser med vannglykol eller mineralolje. Kjølevæsken ledes gjennom kjøleledninger inn i komponentene som skal kjøles ned. FLKS øker ytelsen til driv- og kalenderkjøling i batteriproduksjonen.
HYDAC væske-vann-kjølesystem
Det høytytende væske-vann-kjølesystemet består av en platevarmeveksler, en tank med sirkulasjonspumpe og ekstra tilbehør. Systemet er ideelt for presise temperaturstyrte systemer (smørekretser) og brukes først og fremst som en temperaturstyrt mellomkrets. Fordelen: Systemet og delene som kjøles ned, kommer ikke i kontakt med selve vannkjølemediet, noe som bidrar til å forhindre forurensning og korrosjon i systemet.
HYDAC væskekjølte plater
Væskekjølte plater brukes til batteriproduksjon overalt hvor elektroniske komponenter må ha et høyt ytelsesnivå og må kjøles direkte. HYDAC platekjølere tilpasses forholdene og leveres i førsteklasses kvalitet med dimensjoner opptil 1600 mm x 750 mm.
HYDAC monteringsløsninger for batterimoduler
Når man går over til elektrisk drevne kjøretøy med batterisystem, er det avgjørende å velge riktig installasjonsteknologi. Med stålbåndene våre, som produseres i en helautomatisk prosess i samsvar med retningslinjene for bilindustrien i henhold til IATF 16949, har vi den rette løsningen for montering av batterisystemer, uansett form, størrelse eller spenningsnivå (fra 24 V - 800 V).
Batteripakkeproduksjon
Det siste trinnet i produksjonen av et litium-ion-batteri for elektriske kjøretøy er montering av batteripakken. Her setter batteriprodusentene sammen modulene til en komplett batteripakke. Batteripakken er satt sammen av flere moduler i henhold til ønsket kapasitet og spenning. Batteripakken er installert i et hus laget av plast, metall eller en kombinasjon av begge. Hydraulikkomponenter fra HYDAC støtter produksjonsprosessen for huset.
Våre produktløsninger for produksjon av batteripakker
HYDAC kjølevæskestyring FCU 5000
Kjølevæske spiller også en viktig rolle i produksjonen av batteripakker. Derfor har vi den perfekte løsningen for deg. HYDAC FCU 5000 fungerer helt automatisk og måler nøyaktig konsentrasjon, pH-verdi, elektrisk ledningsevne og temperatur i kjølevæsken din. Konsentrasjonen og tanknivået holdes på ønsket nivå med intelligent påfylling - ingen inngripen er nødvendig og smart nettverkstilkobling via skyen.
HYDAC ventilteknologi
Ekstensive programvarebiblioteker er tilgjengelig for programmeringsstøtte. I årenes løp har den kontinuerlige utvidelsen av de enkelte ventiltypene resultert i et ekstremt omfattende og komplett produktsortiment som gjør nesten alle muligheter mulige ved utforming av hydraulikksystemer. Det betyr at vi også har de riktige ventilene for produksjon av batteripakker.
Produksjonsinfrastruktur
På grunn av det høye energibehovet i batteriproduksjonen er det behov for mange kjølekretser i produksjonsanleggene. For å redusere vedlikeholds- og servicetiden og oppnå stabile prosesser må batteriprodusentene beskytte varmevekslerne de har installert. Dette kan gjøres ved å filtrere kjølevannet på en pålitelig måte. De automatiske tilbakespylingsfiltrene og finfiltrene fra HYDAC er avgjørende for å beskytte systemet ditt.
Våre produktløsninger for produksjonsinfrastruktur
HYDAC automatiske tilbakespylingsfiltre
Urenheter i prosessvann og andre driftsvæsker fremskynder slitasjen på systemkomponenter, rørledninger og armaturer. Urenheter forringer også kvaliteten på battericellene. Våre automatiske tilbakespylingsfiltre fra AutoFilt De har en strømningsoptimalisert struktur og fleksibel design, som er enkel å installere i eksisterende og nye systemer.
HYDAC inline prosessfiltre
HYDAC inline prosessfiltre muliggjør effektiv separasjon av alle typer partikler. En rekke ulike konstruksjoner og filtermaterialer gjør det mulig å tilpasse filtreringsoppgaven og de eksisterende prosessforholdene på best mulig måte. Faste stoffer separeres kontinuerlig fra væsker som vann, kjølevæske og vaskemidler. Denne filtreringen gjør prosessene mindre utsatt for feil og bidrar til å sikre en effektiv produksjonsinfrastruktur.
Teknisk renhet
Teknisk renhet er like avgjørende for e-mobilitet som for common rail-systemer. Hurtiggående elmotorer med stadig mindre dimensjoner, i kombinasjon med høyhastighetsgirkasser og batterihus for systemer med elektriske spenninger på opptil 1000 V, tillater ingen feilmargin. Alle disse komponentene tåler ikke engang de minste partikkelforurensningene ved montering.
Som anerkjent ekspert innen teknisk renhet tilbyr vi batteriprodusenter et omfattende produktsortiment som bidrar til maksimal prosesspålitelighet. Fra analyse av prosesskjeder og laboratorieanalyser til produkter som du kan bruke til å sette opp ditt eget renhetslaboratorium - HYDAC forteller deg alt du trenger å vite.
Et utvalg av produkter & tjenester for teknisk renhold. Klikk her
Våre produktløsninger for teknisk renhet
HYDAC ekstraksjonsenheter
HYDAC ekstraksjonsenhetene brukes til å bestemme den tekniske rensligheten av svakt forurensede komponenter. Bakgrunnen for dette er de stadig økende kravene til batterisystemenes effektivitet og de tilhørende, voksende kravene til teknisk renhet i komponenter og systemer. Ved å bestemme type, størrelse og mengde forurensning kan kvalitetsstandarder kontrolleres, dokumenteres og nødvendige optimaliseringstiltak iverksettes.
Optimaliseringer av HYDAC væsketeknologi
For å oppfylle de høye kravene i markedet må batteriprodusentene holde et øye med den tekniske renheten. Dette er den eneste måten å produsere en battericelle eller batteripakke av høy kvalitet på. Med et nesten uovertruffent utvalg av filterelementer og -hus er HYDAC din kontakt for optimalisering av væsketeknologi. I tillegg til standardprodukter dekker vi også spesialtilfeller og står klare til å svare på eventuelle spørsmål. Vår innsikt i et bredt spekter av bransjer hjelper oss med å finne kreative løsninger.