HYDAC datasenterløsninger i serverrom og kjølesoner – for maksimal tilgjengelighet og effektivitet

Som ryggraden i den digitale økonomien må et datasenter fungere pålitelig døgnet rundt – samtidig som det oppfyller økende krav til effektivitet, bærekraft og prosesspålitelighet. Datasenterløsninger som muliggjør maksimal tilgjengelighet – med minimal ressursbruk og maksimal driftssikkerhet – er etterspurt.

HYDAC tilbyr støtte med velprøvde løsninger for serverrom – fra effektiv dieselbehandling og moderne vannbehandling til robust monteringsteknologi. Vi tilbyr også intelligente og kraftige kjøleløsninger for kjølerom i samarbeid med vår partner COOLTECH. Resultatet er et datasenter som oppfyller dagens og morgendagens krav: pålitelig, bærekraftig og effektivt.

Som medlem av den tyske datasenterforeningen (GDA) bidrar HYDAC aktivt med sin ekspertise når spesialister utveksler ideer om dette emnet. Takket være tett samarbeid med aktører i bransjen og tilgang til den nyeste utviklingen og standardene, flyter verdifull ekspertise rett inn i løsningene våre – for bedre kvalitet, fremtidssikring og praktisk anvendelighet.

Bestill en individuell konsultasjon nå!

For konstante temperaturer: produktløsninger for kjøling og termisk styring

Maksimal ytelse krever optimal kjøling. Hos HYDAC tilbyr vi energieffektive og støysvake kjøle- og termiske styringsløsninger som sikrer konstante temperaturer på selv de minste områder i datasentre – både i maskin -/og og serverrom.

I samarbeid med vårt datterselskap COOLTECH tilbyr vi skreddersydde løsninger for kjøling av serverrack som bruker kjøledistribusjonsenheter (CDU-er) og oppfyller de spesifikke kravene til serverrom.

Finn ut mer om COOLTECHs løsningene innen white space

Vi dekker også hele spekteret av moderne kjøleteknologi i serverrrom – fra individuelle kjølesystemer for generatorer til integrerte løsninger for hallkjøling.

Våre modulære, skalerbare systemer beskytter IT-infrastrukturen din pålitelig mot overoppheting og kostbare feil, samtidig som de forlenger levetiden til enhetene dine. Stol på HYDAC for å sikre jevn temperaturkontroll og fremtidssikre datasenteret ditt.

Våre løsninger for kjøling og termisk styring

For maksimal pålitelighet i datasentre: drivstoffkondisjonering for nødstrømssystemer

For å sikre at dieselgeneratorene dine starter pålitelig i en nødsituasjon, må drivstoffet være i perfekt stand til enhver tid. Lange driftsstanser, temperatursvingninger og kondensvann fører imidlertid ofte til forurensning, mikroorganismer og avleiringer – de typiske årsakene til dieseldyr. HYDAC dieselpoleringssystemer for datasentre sikrer kontinuerlig drivstoffbehandling. Vann, partikler og nedbrytningsprodukter fjernes pålitelig – dette sikrer ren diesel, bruksklare generatorer og maksimal driftssikkerhet i serverrom.

Finn ut hvordan du kan beskytte drivstoffet ditt på lang sikt

Intelligent vannbehandling for optimal vannkvalitet

Vann er en verdifull ressurs i datasentre, enten det er til kjøling eller forsyning av systemene dine. Effektiv vannbehandling beskytter mot avleiringer og korrosjon og sikrer optimal vannkvalitet. Dette gjør at kjølevannet kan resirkuleres og gjenbrukes i prosessene dine. Resultatet: større effektivitet, mindre vedlikehold og reduserte driftskostnader!

Støtt systemene dine på best mulig måte ved å stole på vår ekspertise. Kontakt oss for å finne ut mer om våre HYDAC-løsninger!

Finn den rette filterløsningen for vannbehandlingen din nå – med ProFilt Navigator!

Gå til ProFilt Navigator

Væskehåndtering for maksimal prosesspålitelighet

Væskehåndtering er avgjørende for smidig og effektiv drift av datasenteret ditt. Væsker oppfyller viktige funksjoner i kjølekretser, energiforsyningssystemer og hydrauliske applikasjoner – de sikrer termisk stabilitet, energiflyt og funksjonen til sikkerhetsrelevante systemer.

HYDAC tilbyr integrerte løsninger for overvåking, rengjøring og kontroll av væsker. Kontakt oss for å finne ut mer om løsningene våre!

Kontakt oss!

Monteringsteknologi for slokkesystemer og -ledninger

Brannvernsystemer i datasentre krever maksimal presisjon og pålitelighet – spesielt når det gjelder utløsning og fordeling av slukkemidler. Det er like viktig som ventilteknologien for utløsning å sørge for at slukkemiddelflasker, trykkflasker og trykk- og styreledninger er forsvarlig montert.

HYDAC er veletablert i sikkerhetskritiske datasenterapplikasjoner med sin HY-ROS monteringsteknologi sertifisert i henhold til DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) og IATF 16949.

Oppdag monteringsteknologien vår!

Nedlastninger