Din partner når det gjelder ekspertise i en stor rekke av applikasjoner innen gjenvinningsteknikk.
Skrapkuttere og skrapballepresser
Korte syklustider, sterke krefter og ekstremt høye hastigheter: skrapkuttere og ballepresser står overfor en rekke utfordringer. For å hjelpe deg med å bringe nedrivningsavfall og rester som skal kildesorteres tilbake i det økonomiske kretsløpet, støtter vi deg med effektive drifter samt løsninger for optimalisering av tanker og beregning av syklustider. Alt fra en enkelt leverandør.
Brikettpresse
For å avfallsbehandle løse biter og støv på en plassbesparende måte, presses de kompakt sammen i brikettform. Slik gjør brikettpresser et verdifult bidrag til optimalisering av transport og lagring. Vi støtter deg på veien til en bærekraftig og energieffektiv drift av brikettpressene dine med plassoptimaliserte komponenter og innovative drivsystemer.
Ballepresser og kanalballepresser
Ballepresser og kanalballepresser brukes til å redusere materialvolumet med opptil 95%, og dermed å redusere transportkostnader. Papir, kartong, film, PET og mange andre materialer kan føres tilbake til det økonomiske kretsløpet. For å sikre at pressene dine er utstyrt til den best mulige standarden, leverer HYDAC skreddersydde løsninger til deg rundt om i hele verden.
Presscontainere
Hos logistikkselskap, gjenvinningssentre og butikksentre: Presscontainere komprimerer effektivt alle gjenvinnbare materialer og avfallsmaterialer. Når vi utvikler produktene våre, er våre kunders fordeler vår første prioritet. Vi kan f.eks. muliggjøre lav påfyllingshøyde takket være kompakte drivenheter med plassoptimaliserte tanker. Vi jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen for presscontaineren din.
Kverner
Uansett om det dreier seg om kommersiell avfall, blandet byggeavfall, madrasser, fels, bioavfall eller tre - stasjonære og mobile kverner hakker all slags avfall. Takket være vår mangeårige ekspertise er vi i stand til å hjelpe deg med plassoptimaliserte produktløsninger og skreddersydde løsninger innenfor kjøling, sensorer, ventilteknologi og filterteknologi. For en mer bærekraftig fremtid.
Bærekraft
Trenger du bærekraftige løsninger for applikasjonene dine innen gjenvinningsteknologi? Vi forbereder maskinene dine for fremtidens utfordringer med plassoptimaliserte komponenter og systemer. Behovbasert energidesign, vektreduksjon og reduksjon av tankstørrelse: HYDAC gjør det mulig.
Uansett om det dreier seg om kverner, presscontainere, brikettpresser, ballepresser eller skrappresser - bruk maskinene dine til sitt fulle potensial og reduser din økonomiske kostnad!
Bærekraft i gjenvinningsindustrien: våre produktløsninger
HYDAC simuleringsteknologi
Optimalisering av installasjonsplass, vektreduksjon, behovbasert energiforsyning og optimaliserte drivkonsepter - vår numeriske simulasjon støtter bærekraftig drift av maskinene dine innen gjenvinningsteknologi: du kan regne med oss!
HYDAC Air-X filterteknologi
Spar opptil 60% av tankvolumet ditt og reduser væskeforbruket med opptil 60% - med HYDAC Air-X filterteknikk. Med denne teknologien kan du redusere ditt CO2-fotavtrykk på samme tid. Vår teknologi støtter deg aktivt og fremskynder luftutskillingen av hydraulikkoljen. Dette betyr at plassen som hydraulikkenheten din krever, blir minimalisert.
HYDAC KineSys drivsystem med variabel hastighet
Mer effektivitet og redusert kompleksitet: Dra nytte fra våre moderne drivsystemer og spar på ressurser. Takket være den intelligente kombinasjonen av hydraulikk og elektromekanikk, kan vi levere energibesparende løsninger som har mange fordeler for applikasjonen din.
Energieffektivitet og bevaring av ressurser
La oss maksimere ytelsen din! Som en omfattende leverandør har vi et holistisk perspektiv når det gjelder applikasjonen din. Dette resulterer i tilpassede løsninger som er skreddersydde til å oppfylle dine behov. Med systemløsningene våre er vi i stand til å optimalisere systemtilgjengeligheten og ressursforbruket til maskinen din, takket være spesifikke beregninger av syklustider. Kontakt oss nå!
Energieffektivitet i gjenvinningskteknologi: våre produktløsninger
HYDAC kombinerer systemløsninger
Oppnå det optimale økonomiske resultatet med hensyn til kostnader og effekttap: HYDAC betrakter din maskin som en helhet. Med hensyn til syklustiden, utvikler vi skreddersydde hydrauliske systemløsninger med komponenter som er tilpasset til din maskin når det gjelder nominell størrelse, yteevne og spesifikke tap.
HYDAC pumper
Uansett og det gjelder tannhjulspumper eller aksiale stempelpumper - HYDAC tilbyr et komplett sortiment av pumper. Med de riktige styringene, f.eks. effektregulatorer, kan motorkraften utnyttes best mulig, og det kan designes energieffektive løsninger. Oppdag vår robuste pumpeteknikk.
HYDAC beregning av syklustid
Identifiser og utnytt potensialet for optimalisering - HYDAC hjelper deg med detaljert beregning av maskinsekvenser og syklustid. Slik kan størrelsen, antall og typer av pumper og den gjennomsnittlige motorkraften optimaliseres. Kontakt oss for mer informasjon!
HYDAC kjølesystemer
For en optimal tilpassing av den nødvendige kjølekapasiteten til applikasjonene dine, er det nødvendig å finne ut av det faktiske effekttapet. Vi står ved din side med vår mangeårige ekspertise som eksperter innen kjøling. Les mer om vårt omfattende produktsortiment!
HYDAC kompaktaggregatt CO1
Alltid driftsklar uten energiforbruk - takket være akkumulatorens oppladningsfunksjon med integrert sikkerhetsventil og utløsning av akkmulatortrykket, gir vårt kompaktaggregat energieffektiv drift av pressemaskinene dine. Les mer om våre modulære CO1 kompaktaggregater med lav støy.
Digitalisering, konnektivitet og transparens
Øk systemtilgjengeligheten og planlegg vedlikeholdsintervallene mer effektivt: HYDAC leder veien til industrien 4.0 med digitaliserte komponenter og smarte sensorer. Vi støtter maskintilstandsovervåkingen din med vår omfattende ekspertise. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
Digitalisering innen gjenvinningsindustrien: våre produktløsninger
HYDAC p₀-vakt for hydrauliske akkumulatorer
Minimaliser kostnader for nedetid med den pålitelige HYDAC EDS 3400. Vår trykkbryter overvåker forladetrykket på den hydrauliske akkumulatoren din, slik at feil kan detekteres og isoleres raskt. Les mer nå!
Mer informasjon om HYDAC EDS 3400
HYDAC smussindikator Virtual Fluid Lab
Reduser kostnadene dine på langt sikt - vår smarte sensor hjelper deg å optimalisere systemtilgjengelighet og ressursforbruk. Øk profitabiliteten til applikasjonen din med intelligent beregning av filterelementets resterende levetid.
HYDAC CMX suiten
Mer transparens innen gjenvinningsteknikk. HYDACs CMX-suite er utstyrt med maskinvare- og programvaresett som gir individuelle moduler for digitalisering av maskinfunksjoner, tilstander og prosesser som lagres enten på lokale servere hos kunde eller i skyen.
Mer informasjon om HYDAC CMX-suiten
HYDAC bærbar måle,- visnings - og analyseverktøy
Mobil, fleksibel, brukervennlig - vår bærbare analyseenhet er det ideelle valget for måling av eksempelvis temperatur, gjennomstrømning og avstand i det hydrauliske systemet ditt. Andre variabler kan også analyseres. Les mer om dens fordeler!
HYDAC-sensorer med et IO-Link-grensesnitt
Bruk IO-Link for å få raskere igangkjøring av systemene dine. Fjernparameteriseringen som muliggjøres gjennom dette forenkler vedlikehold og reduserer feilkilder Dette reduserer kostnadene dine. Stol på fremtidens teknologier for applikasjoner i gjenvinningsindustrien.
Mer informasjon om HYDAC-sensorer med IO-Link-grensesnitt
HYDAC smarte trykksensorer
Spesielt utviklet for bruk der det er ekstremt liten installasjonsplass - vår HPT 1400 med IO-Link-grensesnitt detekterer høyfrekvente trykkspisser og overvåker hjelpesystemer og komponenter. Få viktig informasjon om drift av pressen din såvel som informasjon for utvikling av nytt design.