Komponenter, systemer & løsninger for alle gruvesektorer
Underjordisk gruvedrift
Høye temperaturer og luftfuktighet, støvdannelse og vibrasjoner gjør det vanskelig å bruke maskiner og teknologi under jord. Med robuste og velprøvde produktløsninger sikrer vi lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid for utstyret til underjordisk gruvedrift.
Overflategruvedrift
I dagbrudd utsettes maskiner for ekstreme værforhold, støv og forurensning. Høye krav til kjøling, filtrering og pålitelighet i hydraulikksystemene sikrer at maskinene fungerer effektivt og feilfritt, selv ved kontinuerlig bruk.
Tunnelbygging
På grunn av begrenset plass er kompakte, men kraftige løsninger særlig etterspurt i tunnelbygging. Vi bidrar til optimal utnyttelse av plassen med integrerte systemløsninger innen filtrering, kjøling og drivteknologi.
Gruvedrift på dypt hav
For utvinning av råmaterialer under havoverflaten tilbyr vi spesialtilpassede sylindere, filtreringssystemer og trykkutjevnende akkumulatorer som pålitelig tåler ekstreme trykkforhold og korrosjonen forårsaket av saltvann ved havbunnsgruvedrift.
SystemtilgjengelighetVelprøvde produktløsninger for de spesielle kravene innen gruvedrift
De ekstreme arbeidsforholdene i gruvedrift stiller høye krav til både maskiner, systemer og mennesker. Høye temperaturer, konstant eksponering for støv og høy luftfuktighet akselererer komponentslitasje og fører ofte til uforutsette driftsstans.
Med våre velprøvde produktløsninger innen hydraulikk, filtrering, kjøling, ventilteknologi og pumper minimerer vi vedlikeholdskostnader og øker påliteligheten til systemene dine i både dagbrudd og underjordisk gruvedrift. Dette reduserer uforutsette driftsstans og maksimerer driftstidene.
Systemtilgjengelighet for gruvedrift: våre produktløsninger
HYDAC hydrauliske akkumulatorer
HYDACs hydrauliske akkumulatorer muliggjør energilagring og trykkutjevning. Dette gjelder også spesielt i sjøvannsområder og ved havbunnsgruvedrift. I tillegg dekker våre hydrauliske akkumulatorer et høyt trykkområde på opptil 1000 bar.
Avhengig av bruksområde tilbyr vi et bredt utvalg av korrosjonsbeskyttende belegg (for eksempel NORSOK-godkjente belegg) og materialer som Super Duplex. Dyphavsgodkjenning og multigodkjenning er mulig for alle akkumulatortyper.
HYDAC dieselfiltrering
Dieselfiltreringsløsningene våre forhindrer pålitelig urenheter og vanndanelse i drivstoff som kan skade motorer og systemer. Produktsortimentet vårt inkluderer dieselfiltre, avvanningsløsninger og drivstoffovervåkingsmoduler.
HYDAC varmestyring
Spesielt for gruvedrift tilbyr vi et omfattende produktsortiment for kjøling av smøre - og hydraulikkolje, vann, gir og lagre. Avhengig av kravene, fungerer kjølesystemene våre med luftkjøling eller væskekjøling, og de er også egnet for kjøling av mobile applikasjoner i dag- eller underjordsgruvedrift.
HYDAC filterteknologi
Vi tilbyr effektive filtreringsløsninger som er tilpasset de spesielle kravene innen gruveindustrien. Beskytt maskiner og systemer og maksimer levetiden deres med pålitelig partikkel- og vannseparasjon.
HYDAC sylindere
Vi tilbyr et bredt utvalg hydrauliske sylindere spesielt for gruvedrift, som materialhåndtering og transport, borerigger, gruvemaskiner, støttesystemer, slipe -og knuse- & utstyr og vedlikeholds- & sikkerhetsutstyr.
HYDAC prosessfiltre
Vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av prosessfilter for filtrering av underjordisk og overflatevann i gruveindustrien, f.eks. for skjermspyling i skjæremaskiner, kjølevannsbehandling for gruveventilasjon, beskyttelsesfiltrering for underjordisk vann eller filtrering av HFA- og HFD-væsker.
HYDAC montasjeteknologi
Våre HYDAC-monteringsløsninger kan brukes til å feste akkumulatorer, tanker, kjøleelementer og forsyningsledninger sikkert i gruvedrift.
Vi tilbyr et bredt utvalg av rør-, slange- & kabelfester, båndstropper og akkumulatormonteringselementer.
HYDAC Heavy Duty-løsninger
For bruk under spesielt krevende forhold og med høy belastning tilbyr vi også mange av våre gruveløsninger som spesielle Heavy Duty-versjoner. De kjennetegnes av høy lastekapasitet, holdbarhet og motstandsdyktighet.
Eksplosjonsvern
ATEX-sertifiserte systemer og komponenter spiller en avgjørende rolle i gruvedrift, da de muliggjør sikker drift i potensielt eksplosive atmosfærer. Ved å følge strenge europeiske direktiver tilbyr disse sertifiserte løsningene høy beskyttelse mot gnister og potensielle eksplosjoner forårsaket av støv eller gasser. ATEX-sertifiserte systemer bidrar derfor vesentlig til sikkerheten under jord.
Vi tilbyr deg et bredt utvalg av eksplosjonsvernsløsninger i ATEX-versjon, som sensorer, kjølere, pumper, drivsystemer, sylindere og filtersystemer.
Eksplosjonsvern i gruvedrift: våre produktløsninger
HYDAC luftkjølere AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX for kjøling av smøreolje og/eller hydraulikkolje
Med antistatisk vifte, jordede komponenter og ATEX-sertifisert viftemotor er løsningen vår spesielt egnet for områder med risiko for gass- og støveksplosjoner. Vår luftkjøler er tilgjengelig med vekselstrømsmotor (AC-LN) eller hydraulisk viftemotor (AC-LNH) med 50 Hz og 60 Hz.
HYDACs ventilsortiment med eksplosjonsvern for maksimal sikkerhet i gruvedrift
For bruk i potensielt eksplosive atmosfærer i dagbrudd og underjordisk gruvedrift er våre ventiler også tilgjengelige med ATEX-sertifisering på forespørsel, f.eks. HYDAC industrimagnetventiler i spoleutførelse, HYDAC industrimagnetventiler i stempelutførelse, HYDAC industrielle proporsjonalventiler 3-veis trykkreguleringsventil, HYDAC hydraulikkventiler eller HYDAC patronmagnetventiler i seteutførelse.
HYDAC filtersystemer for maksimalt eksplosjonsvern i gruvedrift
Våre filtersystemer som HYDAC vakuumavvanningsenhet FAM ATEX, HYDAC tilstandsovervåkingspakke CMP EX, HYDAC OffLine-filteret OLF ATEX og HYDAC filterpumpeoverføringsenhet i OFU ATEX muliggjør best mulig sikkerhet i potensielt eksplosive atmosfærer.
HYDAC sensorer for potensielt eksplosive atmosfærer
HYDAC tilbyr deg et omfattende spekter av sensorer for de spesielle kravene i underjordisk gruvedrift. Vårt produktsortiment inkluderer blant annet trykksensorer, trykkbrytere, temperatursensorer og gjennomstrømningssensorer.
Systemteknikk
Systemløsninger for gruveutstyr gir avgjørende fordeler sammenlignet med bruk av enkeltkomponenter. Optimal samordning av alle komponenter maksimerer effektiviteten samtidig som driftsstans reduseres og levetiden til hele systemet forlenges.
HYDAC tilbyr deg skreddersydde komplette løsninger fra én enkelt leverandør som minimerer vedlikeholdskostnader og reduserer de totale eierkostnadene, samt forenkler integrering.
Systemteknikk i gruvedrift: våre produktløsninger
HYDAC aggregat for lamelltransportører
Vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av aggregater for lamelltransportører som brukes i gruveindustrien til transport av varme eller slipende materialer.
Våre aggregater har en driftspumpe og en reservepumpe samt doble filtre som kan fjernes ovenfra for å forenkle vedlikehold. Effektiv varmestyring sikrer optimal systemkjøling. Pumpesystemene som brukes i aggregatene kan testes eksternt.
Automatiserte HYDAC pumpetestingssystemer
HYDACs pumpetestingssystemer muliggjør omfattende fjernovervåking av pumpeeffektivitet. De måler forholdet mellom trykk og strømning i kritiske systemer, noe som reduserer tiden og innsatsen som kreves for vedlikeholds- og overvåkingsoppgaver betydelig.
Våre løsninger kan ettermonteres i eksisterende systemer eller integreres i nye systemer. Tilstandsovervåkingssensorer, som partikkelsensorer eller vannsensorer, kan også integreres på forespørsel.
Fortykningstanker – HYDAC hydraulisk drivaggregat
Effektive drivsystemer for fortykningstanker bidrar til å redusere mengden slam i renseanlegg for avløpsvann, og sikrer en energieffektiv og kostnadsbesparende behandlingsprosess i gruvesektoren.
Til dette formålet tilbyr vi hydrauliske løfteenheter og løftesylindere som også er egnet for de spesielle kravene i overflate- og underjordisk gruvedrift.
Vogntippere – HYDAC hydraulisk kraftenhet for vognklemmemekanismer
For gruveapplikasjoner tilbyr HYDAC pålitelige hydrauliske aggregater for klemming i vogntippeanlegg som brukes til rask og effektiv tømming av vogner eller gruvevogner.
Aggregatene sørger for at vognene holdes sikkert på plass under tømmingsprosessen, selv under krevende driftsforhold.
HYDAC hydraulikkaggregater og frittstående aktuatorer
Den frittstående aktuatoren fra HYDAC kombinerer sylinder, drivverk og styring i et kompakt design. Det spesielle modulære systemet gjør det mulig at et utall versjoner for enhver installasjonsposisjon.
Den integrerte hydrauliske akkumulatoren gjør det mulig å utføre nødfunksjoner selv ved strømbrudd.
HYDAC akkumulatorstasjoner for gruvedrift
Vi tilbyr akkumulatorer med en kapasitet på opptil 8x200 liter for bruk i gruvesektoren. HYDAC akkumulatorer er også tilgjengelige med spesiallakkering på forespørsel.
Våre akkumulatorstasjoner for gruveapplikasjoner er utstyrt med fjernavleste trykkmålere og CE-sertifiserte trykkavlastningsventiler.
Elektrifisering
Redusert miljøpåvirkning, lavere driftskostnader, forbedret arbeidssikkerhet: selv om elektrifisering i gruvedrift gir stort potensial, innebærer det også utfordringer – som energiforsyning, infrastruktur og driftstid.
Med vår mangeårige erfaring innen elektrifisering av stasjonære industrianlegg og mobile maskiner, er vi også din pålitelige partner innen gruveindustrien.
Finn ut mer om våre løsninger for anleggsmaskiner i gruvedrift
Elektrifisering i gruvedrift: våre produktløsninger
HYDAC væskekjølesystemer for omformerkjøling i elektrifiserte borerigger
Vi tilbyr effektive og kompakte væskekjølesystemer som kan integreres i et modulært skap.
Våre halvlukkede systemer krever lite vedlikehold da de er motstandsdyktige mot fuktighet og forurensning. Dette gjør dem også egnet for utendørs installasjon. Etterkjøling skjer via en ekstern luftkjøler eller platevarmeveksler (PHE).
HYDAC væskekjølesystemer for driftkjøling i elektrifiserte borerigger
Våre systemer gir effektiv, kompakt væskekjøling og krever spesielt lite vedlikehold.
De halvlukkede systemene er motstandsdyktige mot forurensning og er derfor egnet for utendørs installasjon i mobile systemer. Etterkjøling skjer via omgivelsesluft.
HYDAC elektrifiseringsløsninger for utslippsfrie underjordiske lastere
Elektrifiserte lastere muliggjør stille og ergonomisk arbeid selv under krevende forhold, ettersom de ikke slipper ut eksosgasser og samtidig reduserer støyutslipp.
I tillegg til lavere driftskostnader gir dette også et sunnere og tryggere arbeidsmiljø i underjordisk gruvedrift.